可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TLV9031 正在供货 具有推挽输出和备用引脚排列的单路低电压比较器 Fail-safe inputs with improved power consumption and offset voltage

产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.075 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 0.065 Input bias current (±) (max) (nA) 400 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Small Size VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.075 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 0.065 Input bias current (±) (max) (nA) 400 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Small Size VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 传播延迟:75ns
  • 低电源电流:65µA
  • 轨至轨输入
  • 开漏和推挽输出
  • 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
  • 采用节省空间的封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 5 引脚 SC70
  • VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 传播延迟:75ns
  • 低电源电流:65µA
  • 轨至轨输入
  • 开漏和推挽输出
  • 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
  • 采用节省空间的封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 5 引脚 SC70

LMV7235 和 LMV7239 是 75ns 超低功耗低压比较器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内正常运行。这些器件可实现 75ns 的传播延迟,而在 5V 电压下仅消耗 65µA 的电源电流。

LMV7235 和 LMV7239 具有更大的轨至轨共模电压范围。输入共模电压范围可基于地电压向下扩展 200mV 并基于电源电压向上扩展 200mV,从而允许接地感应和电源感应。

LMV7235 具有 开漏输出。通过连接一个外部电阻器,该比较器的输出可以用作电平转换器。

LMV7239 具有 推挽式输出级。凭借此特性,器件无需外部上拉电阻器即可运行。

LMV7235 和 LMV7239 采用 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装,因此非常适合需要小尺寸和低功耗特性的系统。

LMV7235 和 LMV7239 是 75ns 超低功耗低压比较器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内正常运行。这些器件可实现 75ns 的传播延迟,而在 5V 电压下仅消耗 65µA 的电源电流。

LMV7235 和 LMV7239 具有更大的轨至轨共模电压范围。输入共模电压范围可基于地电压向下扩展 200mV 并基于电源电压向上扩展 200mV,从而允许接地感应和电源感应。

LMV7235 具有 开漏输出。通过连接一个外部电阻器,该比较器的输出可以用作电平转换器。

LMV7239 具有 推挽式输出级。凭借此特性,器件无需外部上拉电阻器即可运行。

LMV7235 和 LMV7239 采用 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装,因此非常适合需要小尺寸和低功耗特性的系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有开漏和推挽输出的 LMV7235 和 LMV7239 75ns、超低功耗、低压、轨至轨输入比较器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2018年 6月 6日
应用手册 Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa 2018年 2月 22日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
更多文献资料 Die D/S LMV7239 MDC 45Ns,Low Voltage, Rail-Rail Input Comparator 2012年 9月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMV7239 PSpice Model

SNOM721.ZIP (69 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMV7239 TINA-TI Model

SNOM725.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMV7239 TINA-TI Reference Design

SNOM348.TSC (110 KB) - TINA-TI Reference Design
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
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频