LMV7239 具有漏极开路/推挽式输出的 75 nsec、超低功耗、低压、轨到轨输入比较器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMV7239 (正在供货)

具有漏极开路/推挽式输出的 75 nsec、超低功耗、低压、轨到轨输入比较器

 

备选器件推荐

  • LMV7239-Q1  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

描述

LMV7235 和 LMV7239 是 75ns 超低功耗低压比较器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内正常运行。这些器件可实现 75ns 的传播延迟,而在 5V 电压下仅消耗 65µA 的电源电流。

LMV7235 和 LMV7239 具有更大的轨至轨共模电压范围。输入共模电压范围可基于地电压向下扩展 200mV 并基于电源电压向上扩展 200mV,从而允许接地感应和电源感应。

LMV7235 具有 开漏输出。通过连接一个外部电阻器,该比较器的输出可以用作电平转换器。

LMV7239 具有 推挽式输出级。凭借此特性,器件无需外部上拉电阻器即可运行。

LMV7235 和 LMV7239 采用 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装,因此非常适合需要小尺寸和低功耗特性的系统。

特性

  • VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 传播延迟:75ns
  • 低电源电流:65µA
  • 轨至轨输入
  • 开漏和推挽输出
  • 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
  • 采用节省空间的封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 5 引脚 SC70

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 比较器

 
Number of channels (#)
Output type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation delay time (uS)
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input bias current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-rail
Rating
Features
Operating temperature range (C)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LMV7239 TLV7031 TLV7041
1     1     1    
Push-Pull     Push-Pull     Open Drain    
2.7     1.6     1.6    
5.5     6.5     6.5    
0.075     3     3    
6     8     8    
0.065     0.000335     0.000335    
400     0.002     0.002    
In     In
Out    
In
Out    
Catalog     Catalog     Catalog    
Small Size     Hysteresis
Small Size    
Hysteresis
Small Size    
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125    
5.6     6.6     6.6    
-0.1     0     0    
SC70 | 5
SOT-23 | 5    
SC70 | 5
X2SON | 5    
SC70 | 5
X2SON | 5