LMV712-N

正在供货

双路、5.5V、5MHz、RRIO、35mA 输出电流运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV9052 正在供货 适用于成本优化型应用的双通道、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 Higher slew rate (15V/µs), better accuracy (1.6mV Vos max), lower power (0.33mA Iq)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 5 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.17 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Features Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 115 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 5 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.17 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Features Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 115 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
DSBGA (YPA) 10 3.9375 mm² 2.25 x 1.75 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGY) 10 9 mm² 3 x 3
  • 可提供汽车级 AEC-Q100 1 级版本(仅 LMV712-N)
  • 5MHz GBP
  • 压摆率:5V/µs
  • 低噪声:20nV/√Hz
  • 电源电流:每通道 1.22mA
  • VOS< 3mV(最大值)
  • 可确保在 2.7V 和 5V 电压下正常运行
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 轨至轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:10 引脚 DSBGA、10 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP
  • 1.5µA 关断电流CC
  • 2.2µs 开通时间
  • 可提供汽车级 AEC-Q100 1 级版本(仅 LMV712-N)
  • 5MHz GBP
  • 压摆率:5V/µs
  • 低噪声:20nV/√Hz
  • 电源电流:每通道 1.22mA
  • VOS< 3mV(最大值)
  • 可确保在 2.7V 和 5V 电压下正常运行
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 轨至轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:10 引脚 DSBGA、10 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP
  • 1.5µA 关断电流CC
  • 2.2µs 开通时间

LMV712-N 器件是一款高性能 BiCMOS 运算放大器,适用于需要轨至轨输入以及高速度和低噪声的 应用 。这款器件具有 5MHz 的带宽和 5V/µs 的压摆率,而且可以处理电容高达 200pF 的容性负载,而不产生振荡。

LMV712-N 可确保在 2.7V 至 5.5V 电压下正常运行,而且提供了两个独立的关断引脚。该特性支持单独关断各个器件,并可将电源电流降低到不足 1µA(典型值)。在放大器脱离关断模式的过程中,输出电压会快速平稳上升,而不产生任何毛刺脉冲。

具有关断功能的 LMV712-N 可采用节省空间的 10 引脚 DSBGA 和 10 引脚 WSON 封装。它还可以采用 10 引脚 VSSOP 封装。这些封装旨在满足手机和类似的电池供电类便携式电子产品在小尺寸、低功耗和低成本方面的需求。

LMV712-N 器件是一款高性能 BiCMOS 运算放大器,适用于需要轨至轨输入以及高速度和低噪声的 应用 。这款器件具有 5MHz 的带宽和 5V/µs 的压摆率,而且可以处理电容高达 200pF 的容性负载,而不产生振荡。

LMV712-N 可确保在 2.7V 至 5.5V 电压下正常运行,而且提供了两个独立的关断引脚。该特性支持单独关断各个器件,并可将电源电流降低到不足 1µA(典型值)。在放大器脱离关断模式的过程中,输出电压会快速平稳上升,而不产生任何毛刺脉冲。

具有关断功能的 LMV712-N 可采用节省空间的 10 引脚 DSBGA 和 10 引脚 WSON 封装。它还可以采用 10 引脚 VSSOP 封装。这些封装旨在满足手机和类似的电池供电类便携式电子产品在小尺寸、低功耗和低成本方面的需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有独立关断功能的 LMV712-N/LMV712-N-Q1 低功耗、低噪声、高输出、RRIO 双路运算放大器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 6月 21日
用户指南 SMALL-AMP-DIP 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
DSBGA (YPA) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (NGY) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频