可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
OPA4310 正在供货 四通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器 Better accuracy (1.4mV Vos max), rail-to-rail inputs and outputs, smaller packages, higher power consumption

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.037 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.3 Input bias current (max) (pA) 38000 CMRR (typ) (dB) 93 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.037 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.3 Input bias current (max) (pA) 38000 CMRR (typ) (dB) 93 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 在 3V 和 5V 电压下具有额定性能
  • 高单位增益带宽:3MHz
  • 电源电流(每个放大器):37µA
  • CMRR 93 dB
  • PSRR 90 dB
  • 转换速率为 1V/µs
  • 100kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 70mV
  • 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
  • 在 3V 和 5V 电压下具有额定性能
  • 高单位增益带宽:3MHz
  • 电源电流(每个放大器):37µA
  • CMRR 93 dB
  • PSRR 90 dB
  • 转换速率为 1V/µs
  • 100kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 70mV
  • 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%
  • 温度范围:−40°C 至 125°C

LMV55x 是采用 TI 先进的 VIP50 工艺的高性能、低功耗运算放大器。这些器件具有 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37µA(每个放大器),其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。这些超低功耗放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带宽的超低功耗 应用 提供出色的解决方案。

LMV55x 具有一个轨至轨输出级和一个低至低于接地值的扩展输入共模范围。

LMV55x 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这些放大器可在宽温度范围(−40°C 至 125°C)内工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的理想选择。LMV551 采用超小型 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装。LMV552 采用 8 引脚 VSSOP 封装。LMV554 采用 14 引脚 TSSOP 封装。

LMV55x 是采用 TI 先进的 VIP50 工艺的高性能、低功耗运算放大器。这些器件具有 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37µA(每个放大器),其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。这些超低功耗放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带宽的超低功耗 应用 提供出色的解决方案。

LMV55x 具有一个轨至轨输出级和一个低至低于接地值的扩展输入共模范围。

LMV55x 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这些放大器可在宽温度范围(−40°C 至 125°C)内工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的理想选择。LMV551 采用超小型 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装。LMV552 采用 8 引脚 VSSOP 封装。LMV554 采用 14 引脚 TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMV55x 3MHz 微功耗 RRO 放大器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 6月 25日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMV554 PSPICE Model

SNOM062.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频