可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TSV911A-Q1 正在供货 汽车类、单通道、5.5V、8MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 16 V), faster slew rate (4.5 V/us), lower power (0.12 mA), higher output current (80 mA),
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
OPA310-Q1 正在供货 汽车类、单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断运算放大器 Rail-to-rail I/O, faster slew rate (3 V/us), lower offset voltage (1 mV), lower noise (18 nV/√Hz), higher output current (150 mA)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.037 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.3 Features Small Size Input bias current (max) (pA) 38000 CMRR (typ) (dB) 93 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.037 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.3 Features Small Size Input bias current (max) (pA) 38000 CMRR (typ) (dB) 93 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
    • 器件温度范围 1 级:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7
  • 指定的 3V 和 5V 性能
  • 高单位增益带宽:3MHz
  • 电源电流为 37µA(典型值)
  • CMRR 93 dB
  • PSRR 90 dB
  • 转换速率为 1V/µs
  • 100kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 70mV
  • 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
    • 器件温度范围 1 级:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7
  • 指定的 3V 和 5V 性能
  • 高单位增益带宽:3MHz
  • 电源电流为 37µA(典型值)
  • CMRR 93 dB
  • PSRR 90 dB
  • 转换速率为 1V/µs
  • 100kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 70mV
  • 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%

LMV551-Q1 是一款采用 TI 先进 VIP50 处理技术的高性能、低功耗运算放大器。LMV551-Q1 具备 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37µA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。此类放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带低功耗的 应用 提供出色的解决方案。

LMV551-Q1 具有一个轨至轨输出级和一个低于接地值的扩展输入共模范围。

LMV551-Q1 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。此放大器可在宽温度范围内(−40°C 至 125°C)工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的绝佳选择。LMV551-Q1 采用超小型 5 引脚 SC70 封装。

LMV551-Q1 是一款采用 TI 先进 VIP50 处理技术的高性能、低功耗运算放大器。LMV551-Q1 具备 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37µA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。此类放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带低功耗的 应用 提供出色的解决方案。

LMV551-Q1 具有一个轨至轨输出级和一个低于接地值的扩展输入共模范围。

LMV551-Q1 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。此放大器可在宽温度范围内(−40°C 至 125°C)工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的绝佳选择。LMV551-Q1 采用超小型 5 引脚 SC70 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMV551-Q1 3MHz、汽车微功耗 RRO 放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 7月 5日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

LMV551 PSPICE Model

SNOM060.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频