LMV431
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 - LMV431
数据表
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器 LM5023-2NBEVM 评估模块和开发板

参考设计

High efficiency 12-V/5-A active-clamp forward with wide input range 9-V to 60-V reference design

This forward converter reference design was designed for an isolated 60W intermediate bus voltage rail 12V. It operates in a wide input range 9V to 60V. It features LM5026—100V active clamp current mode PWM controller. A self-driven secondary rectifier with UCC27511 4A/8A driver was used for (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
100VAC 至 240VAC 输入电压;5V 输出电压 (0.5A);离线隔离型反激 AC-DC 转换器 PMP7943 Texas Instruments 参考设计
10V 至 14V 输入;65V 输出 (0.1A);降压-升压转换器 PMP7957 Texas Instruments 参考设计
144VAC - 253VAC 输入电压、10.5W 准谐振反激 PMP8735 Texas Instruments 参考设计
18V-75V Vin, 15V Vout @0.2A 隔离型 Flybuck 转换器参考设计 PMP9298 Texas Instruments 参考设计
195VAC - 265VAC 输入电压、50W 准谐振同步反激 PMP8677 Texas Instruments 参考设计
4.5V 至 5.5V 输入电压;4V 输出电压 (0.7A);反激转换器 PMP7964 Texas Instruments 参考设计
90VAC - 290VAC 输入电压、32W 非隔离准谐振反激 PMP8697 Texas Instruments 参考设计
9V 至 60V 输入电压;3.3V 输出电压/4.5A;隔离型反激转换器 PMP9282 Texas Instruments 参考设计
9V 至 60V 输入电压;5V 输出电压/3A;隔离型反激转换器 PMP9253 Texas Instruments 参考设计
具有隔离式输出的有源钳位正向转换器 PMP7892 Texas Instruments 参考设计
环境光自适应 LED 驱动器 AMBIENTLIGHTADAPTIVELED-REF Texas Instruments 参考设计
负载检测电源 LOADDETECTPWRSUPPLY-REF Texas Instruments 参考设计

软件 (2)

Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator  (ZIP 53 KB )    2015年 5月 21日    (英文內容)
Ambient Light Adaptive LED Driver CAD Files  (ZIP 123 KB )    2012年 1月 27日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
分流参考电压外部电阻快速入门计算器 SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMV431 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。