LMV324A

正在供货

四通道、5.5V、1MHz、4mV 失调电压、RRO 运算放大器

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.08 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Small Size, Standard Amps CMRR (typ) (dB) 77 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.08 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Small Size, Standard Amps CMRR (typ) (dB) 77 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 低输入失调电压:±1mV
  • 轨至轨输出
  • 单位增益带宽:1MHz
  • 低宽带噪声:30nV/√ Hz
  • 低输入偏置电流:10pA
  • 低静态电流:70µA/通道
  • 单位增益稳定
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波器
  • 可在电源电压低至 2.5V 的情况下运行
  • 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此在较高的电容性负载下更易稳定
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 低输入失调电压:±1mV
  • 轨至轨输出
  • 单位增益带宽:1MHz
  • 低宽带噪声:30nV/√ Hz
  • 低输入偏置电流:10pA
  • 低静态电流:70µA/通道
  • 单位增益稳定
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波器
  • 可在电源电压低至 2.5V 的情况下运行
  • 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此在较高的电容性负载下更易稳定
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

LMV3xxA 系列包括 单通道 - (LMV321A)、 双通道 - (LMV358A) 以及四通道 (LMV324A) 低电压 (2.5V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输出摆幅能力。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用(例如 大型电器、烟雾探测器和个人电子产品)提供了具有经济效益的解决方案。 LMV3xxA 系列的电容负载驱动为500pF ,而电阻式开环输出阻抗使得在电容负载更高的情况下更易实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压 (2.5V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 LMV3xx 器件。

LMV3xxA 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。

LMV3xxA 系列采用行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装)。

LMV3xxA 系列包括 单通道 - (LMV321A)、 双通道 - (LMV358A) 以及四通道 (LMV324A) 低电压 (2.5V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输出摆幅能力。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用(例如 大型电器、烟雾探测器和个人电子产品)提供了具有经济效益的解决方案。 LMV3xxA 系列的电容负载驱动为500pF ,而电阻式开环输出阻抗使得在电容负载更高的情况下更易实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压 (2.5V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 LMV3xx 器件。

LMV3xxA 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。

LMV3xxA 系列采用行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV9004 正在供货 适用于成本优化型应用的四通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器 Rail-to-rail I/O, faster slew rate (2 V/us), lower offset voltage (1.6 mV), lower power (0.06 mA), lower noise (30 nV/√Hz)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMV3xxA 低电压轨到轨输出运算放大器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 6月 6日
电子书 An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 2021年 4月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DYY-AMP-EVM — 适用于采用 DYY 封装的运算放大器的评估模块

DYY-AMP-EVM 是一款评估模块 (EVM),用于测试采用 DYY-14 (SOT-23 THN) 封装的运算放大器的性能。此 EVM 可轻松配置为反相放大器、同相放大器和差分放大器,使工程师能够快速评估和验证设计概念。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMV358A PSpice Model (Rev. B)

SBOMAM9B.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMV358A TINA-TI Reference Design Model

SBOMAN0.ZIP (42 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMV358A TINA-TI Spice Model

SBOMAN1.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010266 — 低成本血压和心率监护仪参考设计

此参考设计适用于低成本电子血压监测仪 (BPM) 或血压计,重点介绍了如何使用我们集成微控制器 (MCU) 的斩波放大器和小型外部放大器提供低噪声性能。此设计面向电池供电型便携式器件,展示了如何利用具有集成精密模拟功能的 MSPM0L1306 来降低成本和减少外部元件。设计人员可以改用 INA350 来评估替代低成本架构,并通过所提供的图形用户界面 (GUI) 测试我们的超小型电机和泵驱动器 DRV8210。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 14 查看选项
SOT-23-THN (DYY) 14 查看选项
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频