型号 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 的材料成分 | DPPM / MTBF / FIT 率 | 资质摘要 | 正在进行的可靠性监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMV242LD/NOPB | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。
型号 | 封装 | 引脚 | CAD File (.bxl) | STEP Model (.stp) |
---|---|---|---|
LMV242 |
|
下载 |
德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。
请根据以下指示查看 CAD 符号。
步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software
步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。
步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。
您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/
PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.
UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。