产品详情

Local sensor accuracy (max) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Supply voltage (min) (V) 2.4 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 7 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Rating Catalog Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Supply voltage (min) (V) 2.4 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 7 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Rating Catalog Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
  • 采用 SC70 封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用

应用

  • 工业
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 便携式医疗仪器
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
  • 采用 SC70 封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用

应用

  • 工业
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 便携式医疗仪器
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LMT89 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 其工作电源范围为 2.4V 至 5.5V。LMT89 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT89 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。

LMT89 器件的静态电流不到 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热不到 0.02°C。 LMT89 本身具备关断功能,这是因为其自身功耗低,可直接通过许多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。

LMT89 器件是一款经济高效的热敏电阻替代产品。

LMT89 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 其工作电源范围为 2.4V 至 5.5V。LMT89 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT89 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。

LMT89 器件的静态电流不到 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热不到 0.02°C。 LMT89 本身具备关断功能,这是因为其自身功耗低,可直接通过许多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。

LMT89 器件是一款经济高效的热敏电阻替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM20 正在供货 ±1.5°C 模拟输出温度传感器 Higher accuracy (±1.5°C) in a 5-pin SOT-SC70 package or smaller 4-pin DSBGA package
LMT88 正在供货 具有 -11.77mV/°C 增益的 ±4°C 模拟输出温度传感器 Lower accuracy (±4°C) pin-to-pin alternative, for cost-optimized designs.
TMP20 正在供货 模拟输出温度传感器 5-pin SOT-SC70 package or smaller 6-pin SOT-563 package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT89 2.4V、10μA、SC70 温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 2月 10日
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日
更多文献资料 模拟温度传感器 英语版 2013年 7月 18日
EVM 用户指南 LMT88-LMT89EVM User's Guide 2013年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT88-9EVM — LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM

德州仪器 (TI) 的 LMT88-9EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT88 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00210 — 适用于双极步进驱动的 75V/10A 保护型全桥功率级参考设计

许多工作电压通常为 12VDC 至 48VDC 的应用中都会用到步进驱动器。TI 提供了丰富的步进电机驱动器解决方案产品系列,这些解决方案具有行业标准步进/方向和并行控制接口。

需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00365 — 适用于刷式直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计

低电压刷式直流驱动器广泛用于多种应用。TI 提供了丰富的刷式直流电机驱动器解决方案产品系列,具有灵活的控制接口选项,可在高达 60V 的电压下用于一个或多个刷式直流电机。需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥可在标称 75VDC 输入电压和 10A 输出电流下工作,并且采用具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 以及 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 封装及低热阻的 100V NexFET 功率 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频