LMT88
- 经济高效的热敏电阻替代产品
- 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
- 采用 SC70 封装
- 可预计曲率误差
- 适合于远程应用
应用
- 工业
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 磁盘驱动器
- 汽车用
- 便携式医疗仪器
- 计算机
- 电池管理
- 打印机
- 电源模块
- 传真机
- 移动电话
- 汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
LMT88 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 电源运行范围为 2.4V 至 5.5V。LMT88 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT88 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。
LMT88 静态电流少于 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热少于 0.02°C。 LMT88 的关断功能是固有的,这是因为它的固有低功耗使其可直接由很多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。
LMT88 是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMT88 2.4V、10μA、SC-70 温度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 |
应用手册 | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019年 5月 8日 | ||||
技术文章 | It may be small, but it’s powerful | PDF | HTML | 2016年 10月 27日 | |||
更多文献资料 | 模拟温度传感器 | 英语版 | 2013年 7月 18日 | |||
EVM 用户指南 | LMT88-LMT89EVM User's Guide | 2013年 2月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMT88-9EVM — LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM
德州仪器 (TI) 的 LMT88-9EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT88 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01292 — 适用于低频离线 UPS 和逆变器且不带散热器的 650W 功率级参考设计
此参考设计是一款专为低频(基于变压器)单相 UPS(由 12V 电池供电)设计的 650W 逆变器功率级。此设计凭借采用 SON5x6 封装且具有极低 RDS(on) 和低栅极电荷 (Qg) 的 TI SMD MOSFET,实现小外形尺寸和高效率的解决方案。通过在全桥功率级的每个桥臂上并联使用两个器件,该功率级消除了散热器需求,从而降低了总体系统成本。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点