LMT86
- LMT86-Q1 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车 应用:
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- LMT86LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(空气流量为 1.2m/s)
- 非常精确:典型值 ±0.4°C
- 2.2V 低压运行
- -10.9mV/°C 的平均传感器增益
- 5.4µA 低静态电流
- 宽温度范围:–50°C 至 150°C
- 输出受到短路保护
- 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
- 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
- 具有成本优势的热敏电阻替代产品
LMT86 和 LMT86-Q1 是精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。2.2V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT86LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。LMT86-Q1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,在整个工作温度范围内可保持 ±2.7°C 的最大精度,且无需校准;因此 LMT86-Q1 适用于汽车 应用, 例如信息娱乐系统、仪表组和动力传动系统。得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, LMT86 和 LMT86-Q1 成为热敏电阻的优质替代产品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMT86、LMT86-Q1 2.2V、SC70/TO-92/TO-92S 模拟温度传感器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 11月 17日 |
应用手册 | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019年 5月 8日 | ||||
更多文献资料 | 模拟温度传感器 | 英语版 | 2013年 7月 18日 | |||
EVM 用户指南 | Using the LMT84-7 Evaluation Board | 2013年 2月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM
德州仪器 (TI) 的 LMT84-7EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT84、LMT85、LMT86 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00620 — 12V 至 24V、27A 刷式直流电机参考设计
有刷电机由于其低价和简单的控制方案,成为相对受欢迎的电机设计选项。有刷电机具有绕线转子和永磁定子。电机的换向通过导电环实现:此导电环连接到转子,而转子使用刷子在换向器环上刮擦,从而实现换向。因此,流经电机的电流方向可根据刷子方向和不同换向环而改变。利用 H 桥可对有刷直流电机迅速高效地实现简单的方向变更和速度控制变更。需要使用电子驱动器来控制有刷直流电机中的电机电流。电子驱动电路包含具有两相逆变器的功率级(满足所需功率强度)、用于实施电机速度命令和故障处理的微控制器、用于电机启动/停止保护的电流感应功能、用于控制两相逆变器的栅极驱动器以及用于微控制器和其他低压器件的电源。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
TO-92 (LP) | 3 | 查看选项 |
TO-92 (LPG) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点