产品详情

Local sensor accuracy (max) 2.7 Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -5.5 Rating Catalog Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.7 Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -5.5 Rating Catalog Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • LMT84LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
  • 非常精确:典型值 ±0.4°C
  • 1.5V 低压运行
  • -5.5mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:–50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品
  • LMT84LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
  • 非常精确:典型值 ±0.4°C
  • 1.5V 低压运行
  • -5.5mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:–50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品

LMT84 是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.5V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT84 LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT84 成为热敏电阻的优质替代产品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。

LMT84 是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.5V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT84 LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT84 成为热敏电阻的优质替代产品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LMT84-Q1 正在供货 汽车级、1.5V、10uA 模拟输出温度传感器 Automotive qualified version
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMT85 正在供货 采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.8V、10uA 模拟输出温度传感器 Lower sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM94022 正在供货 具有多增益和 AB 类模拟输出的 ±1.5°C 温度传感器 Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout
功能与比较器件相似
TMP235 正在供货 10mV/C、1C 模拟温度传感器 Higher accuracy (±1°C) and higher sensor gain (10mV/°C) in a pin-compatible package for cost-optimized designs.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT84 1.5、SC70/TO-92/TO-92S 模拟温度传感器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 1月 3日
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日
技术文章 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 PDF | HTML 2016年 11月 14日
技术文章 Should you choose an NTC thermistor, linear thermistor or analog temperature senso PDF | HTML 2015年 10月 12日
更多文献资料 模拟温度传感器 英语版 2013年 7月 18日
EVM 用户指南 Using the LMT84-7 Evaluation Board 2013年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

德州仪器 (TI) 的 LMT84-7EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT84、LMT85、LMT86 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SNIC006 LMT84 Look-Up Table

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
模拟温度传感器
LMT84 采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器 LMT84-Q1 汽车级、1.5V、10uA 模拟输出温度传感器
硬件开发
评估板
LMT84-7EVM LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

许多 TI 参考设计都包括 LMT84

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频