LMT01
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有脉冲电流接口的 LMT01 高准确度 2 引脚温度传感器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LMT01 评估模块 LMT01EVM 评估模块和开发板

参考设计

针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要高精度本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,突出显示并说明了针对诸如冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。对高精度 4mA 至 20mA 传感器的功耗性能和精度性能进行了优化,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

LMT01 Arduino Example Code v1.0  (ZIP 87 KB )    2017年 10月 17日    (英文內容)
LMT01EVM Firmware Source v1.21  (ZIP 2976 KB )    2017年 8月 17日    (英文內容)
LMT01EVM GUI  (ZIP 176220 KB )    2015年 7月 2日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMT01 下载 -
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。