LMS4684
- NC Switch RON 0.5Ω max @ 2.7V
- NO Switch RON 0.8Ω max @ 2.7V
- 5 nA (typ) Supply Current TA = 25°C
- 1.8 to 5.5V Single Supply Operation
- 12-Bump DSBGA Package
- WSON-10 Package, 3x4mm
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMS4684 is a low on-resistance, low voltage dual SPDT (Single-Pole/Double-Throw) analog switch that operates from a 1.8V to 5.5V supply. The LMS4684 features a 0.5Ω RON for its NC switch and 0.8Ω RON for its NO switch at a 2.7V supply. The digital logic inputs are 1.8V logic-compatible with a 2.7V to 3.3V supply and features break-before-make switching action.
The LMS4684 is available in the 12-bump DSBGA and the 10-lead WSON miniature packages. These PCB real estate saving packages offer extreme performance while saving money with small footprints.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMS4684 0.5Ω Low-Voltage, Dual SPDT Analog Switch 数据表 (Rev. C) | 2013年 4月 19日 | |||
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00609 — 自启动音频系统
该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 12 | 查看选项 |
WSON (NGZ) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。