LMS3655
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块 LMS3655MQEVM 评估模块和开发板
LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块 LMS3655AQEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于汽车类双路 USB 充电器且符合 CISPR 25 4 类标准的参考设计

PMP20249 is an EMI optimized design for dual automotive USB charger system utilizing the LMS3635 and LMS3655 regulator ICs (400kHz fully-integrated synchronous buck for automotive application) and TPS2549 USB switch (TPS2549-Q1 automotive USB charging port controller with integrated power switch (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMS3655

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.8 to 36.0V
输出电压  V 3.3 to 15V
输出电流  A ≤ 5.5A
环境温度  °C -40 to 150°C