主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

LMR64010

正在供货

采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1A 升压稳压器

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Switch current limit (typ) (A) 1 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Topology Boost Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Switch current limit (typ) (A) 1 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR64010 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 40 V 输出电压、1 A 升压稳压器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 12月 14日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 AN-2183 LMR62014/LMR64010 Demo Board (Rev. B) 2017年 4月 28日
应用手册 Inverted SEPIC Made SIMPLE 2015年 7月 31日
应用手册 Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
应用手册 Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日
应用手册 了解开关模式电源中的升压功率级 1999年 3月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR64010XMFDEMO — 采用 SOT-23 封装的 LMR64010 SIMPLE SWITCHER® 40V 输出电压、1A 升压稳压器演示板

The LMR62014 and LMR64010 are high frequency switching boost regulators which offer small size and high power conversion efficiency. The parts operate at a 1.6MHz switching frequency. The primary difference between the LMR62014 and LMR64010 is that the LMR62014 has a higher current internal switch (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR64010 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM659.TSC (206 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR64010 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM660.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR64010 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM951.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR64010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM682A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
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
PMP22339 — 适用于服务器电池备用充电的高电压 800W SEPIC 转换器参考设计

此断续导通模式 (DCM) 非隔离式 800W SEPIC 转换器电池充电器参考设计提供可调的输出电压和电流。通过设置 0V 到 3V 之间的外部直流电压,可在 282V 到 400V 之间调整输出电压。通过调整 PWM 输入占空比,可在 0A 到 2A 之间调整输出充电电流。它在 340Vdc 到 420Vdc 的输入电压范围内运行。使用独立的电压和电流反馈环路维持稳定。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01393 — TIDA-01393

This reference design is a configurable power solution designed to handle the entire Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) family of MPSoC devices across various use cases.

The various versions of the TPS65086x PMIC allow this design to power devices from the basic ZU2CG device with a dual-core Arm® (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频