LMR62421
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 24V 输出电压 2.1A 升压稳压器

 

模型 (7)

标题 种类 类型 日期
LMR62421X Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 27日
LMR62421X Unencrypted PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 27日
LMR62421 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design ZIP 2014年 6月 18日
LMR62421 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2014年 6月 18日
LMR62421X TINA-TI Average Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 5月 16日
LMR62421X PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 1月 29日
LMR62421X PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2013年 1月 29日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-F28379D 开发套件
C2000 Piccolo MCU F280049C LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-F280049C 设计套件和评估模块
LMR62421 SIMPLE SWITCHER® 24V 输出电压、2.1A 小型升压稳压器演示板 LMR62421XSDDEMO 评估模块和开发板

参考设计

自启动音频系统

此 TI 设计旨在为设计人员提供可用作音频系统基准的硬件和软件工具。新版 PurePath™ 控制台母板 (RevF) 新增了独立式、自启动功能,从而允许使用兼容此平台的任意 EVM 来制作引人入胜的演示。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
具有三路输出的非同步升压 (3.3V@.03A) PMP7833 Texas Instruments 参考设计
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMR62421

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 5.5V
输出电压  V 3 to 24V
输出电流  A ≤ 2.1A
环境温度  °C -40 to 125°C