数据表
LMR62421
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
LAUNCHXL-F280049C 是一款适用于 TI C2000™ 实时控制器系列 F28004x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad 可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件交叉兼容,包含 InstaSPIN-FOC 功能。
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE 和 (...)
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE 和 (...)
用户指南: PDF
评估板
LMR62421XSDDEMO — LMR62421 SIMPLE SWITCHER® 24V 输出电压、2.1A 小型升压稳压器演示板
The LMR62421 is a high frequency switching boost regulator which offers small size and high power conversion efficiency. The part operates at a 1.6MHz switching frequency. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in (...)
用户指南: PDF
开发套件
LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统中 TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00609 — 自启动音频系统
该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
WSON (NGG) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。