数据表
LMR62014
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
LMR62014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM673A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP20410 — 可变输出单节电池 80W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20410 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 13A 至 28A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此参考设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在 2.7V 输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此参考设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可提供 80W 供电。
参考设计
PMP20327 — 可变输出 2 节电池 200W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20327 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器,可作为电子烟等应用的加热器元件功率级参考设计。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 20A 至 45A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在低输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可支持多种 200W 运行条件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点