LMR36520

正在供货

具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 65 Topology Buck, Flybuck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 460 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 62 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 65 Topology Buck, Flybuck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 460 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 62 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 非常适合可扩展的工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 内部补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
    • 频率为 400kHz
  • 宽转换范围
    • 输入电压范围:4.2V 至 65V
    • 输出电压范围:1V 至 95% 的 VIN
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 在 400kHz(24VIN、5VOUT、1A)下效率为 90%
    • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
    • 低至 26µA 的工作静态电流
  • 具有滤波器和延迟释放功能的电源正常状态输出
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 非常适合可扩展的工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 内部补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
    • 频率为 400kHz
  • 宽转换范围
    • 输入电压范围:4.2V 至 65V
    • 输出电压范围:1V 至 95% 的 VIN
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 在 400kHz(24VIN、5VOUT、1A)下效率为 90%
    • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
    • 低至 26µA 的工作静态电流
  • 具有滤波器和延迟释放功能的电源正常状态输出

LMR36520 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流 SIMPLE SWITCHER 转换器。借助集成式高侧和低侧功率 MOSFET,在 4.2V 至 65V 宽输入电压范围内的输出电流可高达 2A。高达 70V 的瞬态电压耐受能力有助于缩小解决方案尺寸和降低成本,以提供过压保护并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36520 采用峰值电流模式控制机制来提供出色的效率和输出电压精度。利用精密使能功能,您可以灵活地直接连接到宽输入电压,或对器件启动和关断进行精确控制。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR36520 与 LMR36510(65V、1A)、LMR33610、LMR33620、LMR33630 和 LMR33640(36V、1A/2A/3A/4A)引脚对引脚兼容,完善了 SIMPLE SWITCHER 转换器的最新系列。这提高了宽输入电压转换器在各种常用电压和电流额定值范围内的易用性和可扩展性,无需重新设计电路板布局。因此,不仅降低了总体成本和设计工作量,而且缩短了上市时间。 LMR36510 与 LMR36520(65V、2A)、LMR33610、LMR33620、LMR33630 和 LMR33640(36V、1A/2A/3A/4A)引脚对引脚兼容,完善了 SIMPLE SWITCHER 转换器的最新系列。

LMR36520 采用 8 引脚 HSOIC 封装。

LMR36520 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流 SIMPLE SWITCHER 转换器。借助集成式高侧和低侧功率 MOSFET,在 4.2V 至 65V 宽输入电压范围内的输出电流可高达 2A。高达 70V 的瞬态电压耐受能力有助于缩小解决方案尺寸和降低成本,以提供过压保护并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36520 采用峰值电流模式控制机制来提供出色的效率和输出电压精度。利用精密使能功能,您可以灵活地直接连接到宽输入电压,或对器件启动和关断进行精确控制。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR36520 与 LMR36510(65V、1A)、LMR33610、LMR33620、LMR33630 和 LMR33640(36V、1A/2A/3A/4A)引脚对引脚兼容,完善了 SIMPLE SWITCHER 转换器的最新系列。这提高了宽输入电压转换器在各种常用电压和电流额定值范围内的易用性和可扩展性,无需重新设计电路板布局。因此,不仅降低了总体成本和设计工作量,而且缩短了上市时间。 LMR36510 与 LMR36520(65V、2A)、LMR33610、LMR33620、LMR33630 和 LMR33640(36V、1A/2A/3A/4A)引脚对引脚兼容,完善了 SIMPLE SWITCHER 转换器的最新系列。

LMR36520 采用 8 引脚 HSOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR38020 正在供货 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Higher voltage, 80-V, with 2-A current capability, supporting high cells battery pack and POE application.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR36520 SIMPLE SWITCHER 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 22日
设计指南 具有电池备份和充电功能的高效 24VAC 电源转 5V/3.3V 参考 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 3日
应用手册 使用 LMR36520 设计隔离式降压 (Fly-BuckTM) 转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 3日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
证书 LMR36520AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 6日
技术文章 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019年 11月 20日
EVM 用户指南 LMR36520AEVM User’s Guide 2019年 6月 24日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR36520AEVM — LMR36520A synchronous step-down converter with configurable 3.3V and 5V output evaluation module

LMR36520AEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR36520 同步降压转换器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR36520A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVMBX7A.ZIP (185 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36520FA PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVMBX8A.ZIP (188 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010932 — 具有备用电池的 24VAC 功率级参考设计

此参考设计为智能恒温器和其他使用 24VAC 电源的网关楼宇自动化终端设备提供高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24VAC 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在欠压期间无缝切换到电池电源。BoosterPack 外形允许设计人员使用其他 LaunchPad 评估此电源架构,并包含 LED 驱动器和电流检测功能。
设计指南: PDF
参考设计

PMP22822 — 2.2W 多路输出 Flybuck 参考设计

此参考设计是适用于隔离式栅极驱动器辅助电源的 2.2W 多路输出 Flybuck 解决方案。该电源设计为接受来自 24V 系统的输入。此设计使用 LM36520 同步降压转换器生成四个隔离式输出。初级侧调节将四个 17V 输出中的每一个均保持在 +/-10% 范围内。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010052 — 用于电机驱动的安全电源参考设计

此参考设计能实现安全电源,在具有两个 MCU 的架构中为微控制器上电。设计具有过压保护和短路保护等多种保护功能,可防止 MCU 损坏。直流/直流转换器 LMR36515 和 LMR36015 可将 5V 和 12V 电压轨转换为 3.3V,分别由 TPS3703 和 TPS3702 电压监控器进行监控。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频