LMR36006

正在供货

4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 专为可靠耐用的 应用而设计
    • 高达 66V 的输入瞬态保护
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
    • 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
  • 适合可扩展的工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 1MHz、2.1MHz 频率选项
    • 在整个负载范围内具有低功率耗散
      • 1MHz(24VIN、5VOUT、0.6A)时的效率为 87%
      • 1MHz(12VIN、5VOUT、0.6A)时的效率为 92%
      • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
      • 低至 26µA 的工作静态电流
    • 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
    • 解决方案只需很少的外部组件
      • LMR36006-Q1LMR36015-Q1 具有 400kHz 和 2.1MHz 频率、可调节输出和固定的 3.3VOUT
      • 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
        • 符合 CISPR25 5 类标准
        • Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
        • 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
        • 扩频频谱可降低峰值辐射发射
      • 使用 LMR36006 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
      • 专为可靠耐用的 应用而设计
        • 高达 66V 的输入瞬态保护
        • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
        • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
        • 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
      • 适合可扩展的工业电源
        • 与以下器件引脚兼容:
        • 1MHz、2.1MHz 频率选项
        • 在整个负载范围内具有低功率耗散
          • 1MHz(24VIN、5VOUT、0.6A)时的效率为 87%
          • 1MHz(12VIN、5VOUT、0.6A)时的效率为 92%
          • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
          • 低至 26µA 的工作静态电流
        • 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
        • 解决方案只需很少的外部组件
          • LMR36006-Q1LMR36015-Q1 具有 400kHz 和 2.1MHz 频率、可调节输出和固定的 3.3VOUT
          • 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
            • 符合 CISPR25 5 类标准
            • Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
            • 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
            • 扩频频谱可降低峰值辐射发射
          • 使用 LMR36006 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

          LMR36006 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供高达 0.6A 的输出电流。 容差高达 66V。 这种瞬态电压耐受能力降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

          LMR36006 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

          LMR36006 采用 HotRod™ 封装,实现了低噪声、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR36006 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施,这些终端设备包括超小型现场发送器和视觉传感器等具有严苛空间要求的 应用 。

          LMR36006 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供高达 0.6A 的输出电流。 容差高达 66V。 这种瞬态电压耐受能力降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

          LMR36006 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

          LMR36006 采用 HotRod™ 封装,实现了低噪声、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR36006 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施,这些终端设备包括超小型现场发送器和视觉传感器等具有严苛空间要求的 应用 。

          下载 观看带字幕的视频 视频

          您可能感兴趣的相似产品

          open-in-new 比较替代产品
          功能与比较器件相同但引脚有所不同
          LMR36510 正在供货 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器 SOIC package

          技术文档

          star =有关此产品的 TI 精选热门文档
          未找到结果。请清除搜索并重试。
          查看全部 14
          类型 标题 下载最新的英语版本 日期
          * 数据表 LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 2月 28日
          应用手册 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
          应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
          功能安全信息 LMR36006 and LMR36006-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 15日
          选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
          应用手册 Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
          技术文章 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
          技术文章 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
          技术文章 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
          技术文章 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
          用户指南 LMR360xxxEVM User's Guide 2018年 3月 14日
          应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
          应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
          应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

          设计和开发

          如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

          评估板

          LMR36006BEVM — 同步降压转换器评估模块

          The LMR36006 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR36006 synchronous step-down converter.  The LMR36006 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
          用户指南: PDF
          TI.com 上无现货
          评估板

          LMR36015AEVM — 同步降压转换器评估模块

          LMR36015 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR36015 同步降压转换器。LMR36015 作为超小尺寸解决方案,可提供出色的效率和精度。
          用户指南: PDF
          TI.com 上无现货
          仿真模型

          LMR36006C Non-Inverting and Inverting Pspice Transient Model

          SNVMBQ1.ZIP (165 KB) - PSpice Model
          计算工具

          SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

          支持的产品和硬件

          支持的产品和硬件

          产品
          AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
          LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36006-Q1 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
          参考设计

          PMP23300 — 60W USB Type-C® 电力输送宽输入降压转换器参考设计

          此参考设计是一款在标准功率范围 (SPR) 内运行的 60W USB Type-C® 电力输送 (PD) 设计,采用 TPS65987D USB Type-C 和 USB PD 控制器、LM76005 同步降压转换器、LMR36506 同步降压转换器和 TPD62300A USB Type-C 端口保护器。此设计使用 30V 至 60V 宽输入降压转换器来调节至 5V、9V、15V 和 20V USB-C SPR 电压典型值。20V 时的最大额定功率为 60W,峰值效率为 96.8%。
          测试报告: PDF
          参考设计

          PMP15040 — 适用于空间受限的工业传感器的宽输入电压电源参考设计

          该参考设计提供有关如何在空间限制是首要考虑因素时为工业传感器应用中的 FPGA、ASIC 或 MCU 供电的示例。6V 至 60V 的宽输入电压范围和超小且非常高效的直流/直流转换器的使用使该设计非常适合工业传感器、现场发射器、电机驱动器和 PLC 模块等应用。输出电压是可调的,能够适应用户的特定需求。
          测试报告: PDF
          原理图: PDF
          参考设计

          TIDA-010055 — TIDA-010055

          该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
          设计指南: PDF
          原理图: PDF
          参考设计

          TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计

          该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
          设计指南: PDF
          原理图: PDF
          参考设计

          PMP15039 — 适用于场发射器的两级电源参考设计

          This dual output reference design provides an example of how to power FPGAs, ASICs, or MCUs when space-constraints are a primary concern. The wide 6-V to 60-V input voltage range and the use of ultra-small and highly efficient DC/DC converters makes the design well suited for applications like (...)
          测试报告: PDF
          原理图: PDF
          封装 引脚 下载
          VQFN-HR (RNX) 12 查看选项

          订购和质量

          包含信息:
          • RoHS
          • REACH
          • 器件标识
          • 引脚镀层/焊球材料
          • MSL 等级/回流焊峰值温度
          • MTBF/时基故障估算
          • 材料成分
          • 鉴定摘要
          • 持续可靠性监测
          包含信息:
          • 制造厂地点
          • 封装厂地点

          支持和培训

          视频