LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMR36006 (正在供货)

4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

 

描述

LMR36006 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供高达 0.6A 的输出电流。最高可耐受 66V 电压。 这种瞬态电压耐受能力降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36006 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

The LMR36006 采用 HotRod™ 封装,实现了低 噪声、高效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR36006 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施,这些终端设备包括超小型现场发送器和视觉传感器等具有严苛空间要求的 应用 。

特性

  • 专为可靠和坚固的 应用而设计
    • 高达 66V 的输入瞬态保护
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 保护 特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
    • HotRod™ 封装可以实现低噪声和最少的开关节点振铃
    • 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
  • 适合可扩展的工业电源
    • 引脚兼容:
    • 1MHz、2.1MHz 频率选项
      • 在整个负载范围内具有低功率耗散
        • 1MHz(24VIN、5VOUT、0.6A)时的效率为 87%
        • 1MHz(12VIN、5VOUT、0.6A)时的效率为 92%
        • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
        • 低至 26µA 的工作静态电流
      • 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
      • 解决方案只需极少的外部组件

        All trademarks are the property of their respective owners.

    查看更多内容

    参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

     
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated outputs (#)
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Control mode
    Duty cycle (Max) (%)
    Operating temperature range (C)
    Rating
    Package Group
    Type
    Package size: mm2:W x L (PKG)
    LMR36006 LM46000 LM46001 LM46002 LM5160 LM5165 LM5166 LMR16006 LMR16010 LMR16020 LMR36015 TPS54060A TPS54160A
    4.2     3.5     3.5     3.5     4.5     3     3     4     4.3     4.3     4.2     3.5     3.5    
    60     60     60     60     65     65     65     60     60     60     60     60     60    
    1     1     1     1     2     1.23     1.23     0.8     1     1     1     0.8     0.8    
    57     28     28     28     60     65     65     55     50     50     57     58     58    
    0.6     0.5     1     2     2     0.15     0.5     0.6     1     2     1.5     0.5     1.5    
    1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
    1000     200     200     200     50     50     50     700     200     200     400     100     100    
    2100     2200     2200     2200     1000     600     600     2100     2500     2500     1000     2500     2500    
    0.023     0.024     0.024     0.027     2.3     0.01     0.01     0.028     0.04     0.04     0.023     0.116     0.116    
    Enable
    Light Load Efficiency
    Over Current Protection
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    Wettable Flanks Package    
    Enable
    Frequency Synchronization
    Light Load Efficiency
    Over Current Protection
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    Tracking    
    Enable
    Frequency Synchronization
    Light Load Efficiency
    Over Current Protection
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    Tracking
    UVLO Adjustable    
    Enable
    Frequency Synchronization
    Light Load Efficiency
    Over Current Protection
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    Tracking    
    Enable
    Forced PWM
    Light Load Efficiency
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    UVLO Adjustable    
    Adjustable Current Limit
    Enable
    Light Load Efficiency
    Over Current Protection
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    UVLO Adjustable