数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR34215-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 专为汽车应用而设计
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
- ±1.5% 基准电压容差
- 5V 固定输出和可调输出电压选项
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LMR36015-Q1、LMR36006-Q1(60V、0.6A 或 1.5A)
- LMR33630-Q1、LMR33620-Q1(36V、2A 或 3A)
- 400kHz 和 2.1MHz 频率选项
- 与以下器件引脚兼容:
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 具有可湿性侧面的小型 2mm × 3mm VQFN 封装
- 很少的外部组件
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 在 400kHz 下效率为 93%(12VIN、5VOUT、1A)
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 24µA 的低工作静态电流
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
- 扩频频谱可降低峰值辐射发射
LMR34215-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 42V 的宽输入电压范围内提供输出电流。
LMR34215-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供出色的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR34215-Q1 4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 2月 2日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
功能安全信息 | LMR34215-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |||
技术文章 | Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev | 2020年 11月 18日 | ||||
技术文章 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
EVM 用户指南 | LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide | 2019年 9月 26日 | ||||
设计指南 | 汽车 ADAS 摄像头电源参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 9月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM
The LMR34215FSC5EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMR34215-Q1 wide-input buck regulator. The LMR34215-Q1 is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1.5 A of load current from an input voltage of up to 42 (...)
用户指南: PDF
评估板
LMR36015AEVM — 同步降压转换器评估模块
LMR36015 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR36015 同步降压转换器。LMR36015 作为超小尺寸解决方案,可提供出色的效率和精度。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNX) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点