LMR34206-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LMR34206SC5-Q1 PSPICE Model PSpice Model ZIP 2019年 10月 4日
LMR34206FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL PSpice Model ZIP 2019年 9月 6日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LMR34215FSC5EVM LMR34215FSC5EVM 评估模块和开发板
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMR34206-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 6.0 to 42.0V
输出电压  V 5 to 5V
输出电流  A ≤ 0.6A
环境温度  °C -40 to 150°C