LMR34206-Q1

正在供货

4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36006-Q1 正在供货 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 Pin-to-pin with LMR34206-Q1. High frequency and tight current limit to lower inductor size.

产品详情

Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 42 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Fixed Output, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 40 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 42 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Fixed Output, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 40 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 专为汽车 应用
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
    • 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
    • ±1.5% 基准电压容差
    • 3.3V、5V固定输出电压选项
  • 适合可扩展的电源
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
      • 很少的外部组件
    • 在整个负载范围内具有低功率耗散
      • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
      • 低至 24µA 的工作静态电流
    • 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
      • 符合 CISPR25 5 类标准
      • Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
      • 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
      • 扩频频谱可降低峰值辐射发射
    • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
      • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 专为汽车 应用
      • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
      • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
      • 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
      • ±1.5% 基准电压容差
      • 3.3V、5V固定输出电压选项
    • 适合可扩展的电源
    • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
      • 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
        • 很少的外部组件
      • 在整个负载范围内具有低功率耗散
        • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
        • 低至 24µA 的工作静态电流
      • 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
        • 符合 CISPR25 5 类标准
        • Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
        • 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
        • 扩频频谱可降低峰值辐射发射

      LMR34206-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 42V 的宽输入电压范围内提供高达 的输出电流。

      LMR34206-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

      LMR34206-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR34206-Q1 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

      LMR34206-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 42V 的宽输入电压范围内提供高达 的输出电流。

      LMR34206-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

      LMR34206-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR34206-Q1 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

      下载 观看带字幕的视频 视频

      技术文档

      star =有关此产品的 TI 精选热门文档
      未找到结果。请清除搜索并重试。
      查看全部 6
      类型 标题 下载最新的英语版本 日期
      * 数据表 LMR34206-Q1 4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 2日
      选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
      技术文章 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
      技术文章 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
      EVM 用户指南 LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide 2019年 9月 26日
      设计指南 汽车 ADAS 摄像头电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 9月 3日

      设计和开发

      如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

      评估板

      LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM

      The LMR34215FSC5EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMR34215-Q1 wide-input buck regulator. The LMR34215-Q1 is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1.5 A of load current from an input voltage of up to 42 (...)
      用户指南: PDF
      TI.com 上无现货
      仿真模型

      LMR34206FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

      SNVMBT4.ZIP (162 KB) - PSpice Model
      仿真模型

      LMR34206SC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

      SNVMBT8.ZIP (186 KB) - PSpice Model
      参考设计

      PMP31273 — 具有监控器和看门狗、适用于 C2000™ MCU 的汽车类双降压转换器参考设计

      此参考设计是一款灵活、紧凑的电源,可提供 5V 和 3.3V 输出轨来为 C2000™ MCU 供电。该设计包含两个 LMR34206-Q1 超小型同步降压转换器器件和一个 TPS3850-Q1 具有可编程窗口看门狗计时器的精密电压监控器。此外,添加了一个 SN74LVC2G74-Q1 D 类触发器,以使看门狗与 C2000™ MCU 启动行为兼容。
      测试报告: PDF
      封装 引脚 下载
      VQFN-HR (RNX) 12 查看选项

      订购和质量

      包含信息:
      • RoHS
      • REACH
      • 器件标识
      • 引脚镀层/焊球材料
      • MSL 等级/回流焊峰值温度
      • MTBF/时基故障估算
      • 材料成分
      • 鉴定摘要
      • 持续可靠性监测
      包含信息:
      • 制造厂地点
      • 封装厂地点

      支持和培训

      视频