LMR33630

正在供货

具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围:3.8V 至 36V
    • 输出电压范围:1V 至 24V
    • 输出电流:3A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON 功率 MOSFET
    • 峰值电流模式控制
    • 最短导通时间很短,只有 68ns
    • 频率:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 结温范围为 –40°C 至 +125°C
    • 低 EMI 和低开关噪声
    • 集成补偿网络
  • 低 EMI 和开关噪声
    • HotRod™ 封装
    • 并行输入电流路径
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 峰值效率 > 95%
    • 低至 25µA 的工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常状态标志和精密使能端
  • 使用 TPSM53603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR33630 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围:3.8V 至 36V
    • 输出电压范围:1V 至 24V
    • 输出电流:3A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON 功率 MOSFET
    • 峰值电流模式控制
    • 最短导通时间很短,只有 68ns
    • 频率:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 结温范围为 –40°C 至 +125°C
    • 低 EMI 和低开关噪声
    • 集成补偿网络
  • 低 EMI 和开关噪声
    • HotRod™ 封装
    • 并行输入电流路径
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 峰值效率 > 95%
    • 低至 25µA 的工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常状态标志和精密使能端
  • 使用 TPSM53603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR33630 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR33630 SIMPLE SWITCHER 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33630 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 3A 的负载电流,还以超小的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33630 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。此器件通过集成技术省去了大部分外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LMR33630 采用 8 引脚 HSOIC 封装和具有可湿性侧面的 12 引脚 3mm × 2mm 新一代 VQFN 封装。该器件还具有符合 AEC-Q100 标准的版本。

LMR33630 SIMPLE SWITCHER 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33630 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 3A 的负载电流,还以超小的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33630 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。此器件通过集成技术省去了大部分外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LMR33630 采用 8 引脚 HSOIC 封装和具有可湿性侧面的 12 引脚 3mm × 2mm 新一代 VQFN 封装。该器件还具有符合 AEC-Q100 标准的版本。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 SOT23-6 package, smaller size for personal electronics and industrial applications
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 5月 22日
应用手册 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 Designing a Motorized Resistive Load PDF | HTML 2021年 7月 21日
功能安全信息 LMR336x0功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 6月 30日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
功能安全信息 LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 6日
技术文章 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019年 11月 20日
应用手册 Achieving CISPR-22 EMI Standards With HotRod™ Buck Designs (Rev. A) 2019年 9月 17日
技术文章 Design a pre-tracking regulator, part 2: for a negative LDO PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
技术文章 Designing a pre-tracking regulator, part 1: for a positive-output LDO PDF | HTML 2019年 2月 18日
技术文章 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
技术文章 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
EVM 用户指南 LMR33630EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 1日
EVM 用户指南 LMR33630xRNXEVM User's Guide 2018年 2月 22日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块

LMR33630ADDAEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR33630 同步降压转换器。LMR33630 解决方案尺寸非常小,但是效率和精确性非常出色。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630A 400kHz synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块

LMR33630 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR33630 同步降压转换器。LMR33630 解决方案尺寸非常小,但是效率和精确性非常出色。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630C 2.1MHz synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR33630B Inverting and Non-Inverting PSpice Transient Model

SNVMBH2.ZIP (127 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36006-Q1 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
计算工具

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33640 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 降压转换器 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
参考设计

TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器且具有紧凑结构和较高效率的 24V 输入辅助电源参考设计

该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VQFN-HR (RNX) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频