LMR33630
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 的材料成分 DPPM / MTBF / FIT 率 资质摘要 正在进行的可靠性监控
符合 RoHS LMR33630ADDA     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAUAG   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630ADDAR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAUAG   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630ARNXR     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630ARNXT     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630BDDA     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAUAG   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630BDDAR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAUAG   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630BRNXR     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630BRNXT     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630CDDA     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAUAG   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630CDDAR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAUAG   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630CRNXR     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LMR33630CRNXT     Green (RoHS & no Sb/Br)   SN   Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。