数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR23630
- 4V 至 36V 的输入电压范围
- 3A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 电流模式控制
- 最短导通时间:60ns
- 内置补偿功能,便于使用
- 400kHz 开关频率和可调频率选项
- PFM 和强制 PWM 模式选项
- 与外部时钟频率同步
- 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 精密使能输入
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热保护
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
- 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
- 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
- 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR23630 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率 FPWM 模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品 (HSOIC) 能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 1A (LMR23610) 和 2.5A (LMR23625) 的选件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR23630 SIMPLE SWITCHER 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技术文章 | A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions | PDF | HTML | 2018年 6月 28日 | |||
EVM 用户指南 | LMR23630DRREVM User’s Guide | 2017年 5月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR23630A EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 7月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR23630AEVM — LMR23630 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23630AEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR23630ADDAR 降压转换器。LMR23630AEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/3A 或 3.3V/3A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
评估板
LMR23630EVM — LMR23630DDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23630EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23630DRR 降压转换器。LMR23630EVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR23630 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC2.ZIP (223 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAT9.ZIP (899 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAT8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630AF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU0.ZIP (912 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630AF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630AP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC5.ZIP (224 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630AP Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC6.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630F Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC3.ZIP (220 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23630F Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBC4.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP15016 — 采用 LMR23630 同步直流/直流降压转换器的 CISPR-22 EMI 优化型参考设计
PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是可支持 4.0V 至 36V 输入电压并提供 3A 输出电流的 400 kHz 固定式同步降压稳压器。此参考设计具有 9V 至 36V 的输入电压范围,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考设计包括有关输入 EMI 滤波器的部分。为了在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能,对布局进行了优化。此板经过了 CISPR-22 标准测试。此传导发射 (...)
参考设计
PMP10745 — 使用两个 LMR23630 直流/直流同步降压转换器的双路 5V 输出 USB 充电参考设计
The PMP10745 is a dual output DC/DC Buck converter power supply reference design for USB charging applications. It takes a 7V to 36V input voltage, and generates two 5V at 3A outputs with 96% peak efficiency. The reference design features two LMR23630 buck converters to provide two very stable and (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
WSON (DRR) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点