主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

LMR23630

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 3A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 400kHz 开关频率和可调频率选项
  • PFM 和强制 PWM 模式选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 3A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 400kHz 开关频率和可调频率选项
  • PFM 和强制 PWM 模式选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR23630 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率 FPWM 模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品 (HSOIC) 能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 1A (LMR23610) 和 2.5A (LMR23625) 的选件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

LMR23630 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率 FPWM 模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品 (HSOIC) 能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 1A (LMR23610) 和 2.5A (LMR23625) 的选件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 SOT23-6 package, smaller size for personal electronics and industrial applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR23630 SIMPLE SWITCHER 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 11日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
EVM 用户指南 LMR23630DRREVM User’s Guide 2017年 5月 25日
EVM 用户指南 LMR23630A EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 7月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR23630AEVM — LMR23630 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23630AEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR23630ADDAR 降压转换器。LMR23630AEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/3A 或 3.3V/3A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR23630EVM — LMR23630DDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23630EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23630DRR 降压转换器。LMR23630EVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR23630 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC2.ZIP (223 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR23630A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT9.ZIP (899 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR23630AF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAU0.ZIP (912 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR23630AP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC5.ZIP (224 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR23630F Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC3.ZIP (220 KB) - PSpice Model
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
PMP11668 — 具有电缆补偿和电池短路保护功能的单路 USB 汽车充电器参考设计

PMP11668 参考设计是一款汽车应用单通道 USB 充电器。它包括一个后跟 USB 充电端口控制器的降压转换器。它的内置电池短路保护,IEC ESD 保护功能可在汽车应用中显著提高系统的可靠性。该设计使用简单的两层设计也可以处理 2.1A 负载电流。它的输出端口支持 USB BC1.2 CDP 充电协议。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15016 — 采用 LMR23630 同步直流/直流降压转换器的 CISPR-22 EMI 优化型参考设计

PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是可支持 4.0V 至 36V 输入电压并提供 3A 输出电流的 400 kHz 固定式同步降压稳压器。此参考设计具有 9V 至 36V 的输入电压范围,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考设计包括有关输入 EMI 滤波器的部分。为了在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能,对布局进行了优化。此板经过了 CISPR-22 标准测试。此传导发射 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10745 — 使用两个 LMR23630 直流/直流同步降压转换器的双路 5V 输出 USB 充电参考设计

The PMP10745 is a dual output DC/DC Buck converter power supply reference design for USB charging applications. It takes a 7V to 36V input voltage, and generates two 5V at 3A outputs with 96% peak efficiency. The reference design features two LMR23630 buck converters to provide two very stable and (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
WSON (DRR) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频