LMR23625

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 2.5A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最小导通时间:60ns
  • 带 PFM 和强制 PWM 模式选项的 2.1MHz 开关频率 (HSOIC)
  • 仅带强制 PWM 模式的 2.1MHz 开关频率 (WSON)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 2.5A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最小导通时间:60ns
  • 带 PFM 和强制 PWM 模式选项的 2.1MHz 开关频率 (HSOIC)
  • 仅带强制 PWM 模式的 2.1MHz 开关频率 (WSON)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案

LMR23625 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V-36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它采用 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。该器件具有 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用固定频率 FPWM 模式,在轻负载情况下实现小输出电压纹波。HSOIC 的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A (LMR23610) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,实现简单且优化的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

空白

LMR23625 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V-36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它采用 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。该器件具有 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用固定频率 FPWM 模式,在轻负载情况下实现小输出电压纹波。HSOIC 的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A (LMR23610) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,实现简单且优化的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM63625-Q1 正在供货 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(带有扩展频谱) Lower EMI with spread spectrum and low IQ.
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR23625 SIMPLE SWITCHER 36V、2.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 9月 3日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
EVM 用户指南 LMR23625CFPDRREVM User’s Guide 2017年 5月 25日
EVM 用户指南 LMR23625C EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 7月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR23625CEVM — LMR23625C 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23625CEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR23625CDDAR 降压转换器。LMR23625CEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/2.5 或 3.3V/2.5 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23625CFPEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23625CFPDRR 降压转换器。LMR23625CFPEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2.5A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP40040 — 采用 2MHz 降压转换器、具有电缆补偿和电池保护功能的 USB 车辆充电器参考设计

PMP40040 参考设计是一种车用单通道 USB 充电器。它包含高开关频率降压转换器,此转换器可最大限度减小功率组件的尺寸并降低系统成本。它包括内置电池短路保护,IEC ESD 保护功能可在汽车应用中显著提高系统的可靠性。此设计还可以处理 2.1A 负载电流。它的输出端口支持 USB BC1.2 CDP 充电协议。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11757 — 汽车类网关电源解决方案参考设计

PMP11757 参考设计是用于汽车网关的完整电源解决方案,可提供四种不同的输出电压(3.3V/1.6A、5.0V/250mA、2.5V/140mA、1.0V/110mA)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
WSON (DRR) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频