主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

LMR23615

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33620 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.
TPSM33615 正在供货 3-36V 输入 1-15V 输出 1.5A 同步降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 1.5A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 具有内部补偿的电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 可调开关频率
  • 轻负载下采用 PFM 模式
  • 与外部时钟频率同步
  • 75µA 静态电流
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM22602 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23615 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 1.5A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 具有内部补偿的电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 可调开关频率
  • 轻负载下采用 PFM 模式
  • 与外部时钟频率同步
  • 75µA 静态电流
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM22602 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23615 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR23615 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、1.5A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。该器件具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。2µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户无需执行冗长乏味的环路补偿设计任务,并且能够最大程度地减少所需的外部组件。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

空白

空白

空白

LMR23615 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、1.5A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。该器件具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。2µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户无需执行冗长乏味的环路补偿设计任务,并且能够最大程度地减少所需的外部组件。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

空白

空白

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR23615 SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 13日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
EVM 用户指南 LMR23615 EVM User's Guide 2017年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR23615EVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23615EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23615DRR 降压转换器。LMR23615EVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 1.5A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR23615 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBD4.ZIP (222 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
WSON (DRR) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频