主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

LMR23610

正在供货

SIMPLE SWITCHER 36V、1A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33610 正在供货 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、1A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 4V 至 36V 输入范围
  • 1A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 400kHz 开关频率,支持 PFM 模式
  • 与外部时钟频率同步
  • 方便易用的内部补偿
  • 75µA 无负载静态电流
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有间断模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • 使用 LMR23610 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 4V 至 36V 输入范围
  • 1A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 400kHz 开关频率,支持 PFM 模式
  • 与外部时钟频率同步
  • 方便易用的内部补偿
  • 75µA 无负载静态电流
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有间断模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • 使用 LMR23610 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMR23610 SIMPLE SWITCHER®器件是一款简便易用的 36V、1A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 到 36V 的宽输入电压范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。该器件具有 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件的扩展系列产品能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 的选件。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

LMR23610 SIMPLE SWITCHER®器件是一款简便易用的 36V、1A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 到 36V 的宽输入电压范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。该器件具有 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件的扩展系列产品能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 的选件。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR23610 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 4月 23日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 SOIC-8 stands the test of time PDF | HTML 2016年 9月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR23610AEVM — LMR23610 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23610AEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR23610ADDAR 降压转换器。LMR23610AEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/1A 或 3.3V/1A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR23610A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT7.ZIP (165 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器物联网系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高信噪比和低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如支持互补低功耗、低噪声 AFE 的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。借助这些新型解决方案,系统设计人员将能够在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并对众多功耗敏感型物联网应用加以改善。TIDA-01013 参考设计展示了完整的低功耗、低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01621 — 适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动阐控制器参考设计

此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切断时,保持制动器将锁定,当在线圈上施加电压时,保持制动器将释放。这是通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关实现的。该参考设计还具有诊断功能,可检测多种故障,确保安全操作。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号并执行诊断功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30082 — 具有初级和隔离式次级负载的 6W、48V 至 72V 输入电压 Fly-Buck 参考设计

PMP30082 参考设计展示了两级电源。第一级为 Fly-Buck 拓扑,将 48V-72V 的输入转换为 12V 的主输出电压(最大负载电流为 250mA)以及 24V 的隔离式辅助输出电压(负载电流为 160mA)。两个降压转换器被连接到 12V 的主轨。一个生成 5V 电压(负载电流为 400mA),另一个生成 3.3V 电压(负载电流为 100mA)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频