LMR16020

正在供货

具备 40uA Iq 的 SIMPLE SWITCHER 60V、2A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36520 正在供货 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器 Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 输入电压范围:4.3V 至 60V
  • 2A 持续输出电流
  • 40µA 超低静态工作电流
  • 155mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 电源正常状态标志
  • 关断电流:1µA
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 通用宽输入电压稳压

  • 输入电压范围:4.3V 至 60V
  • 2A 持续输出电流
  • 40µA 超低静态工作电流
  • 155mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 电源正常状态标志
  • 关断电流:1µA
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 通用宽输入电压稳压

LMR16020 是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、2A SIMPLE SWITCHER降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4.3V 至 60V,适用于调节从工业到汽车等各类 适用于 中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR16020 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。

LMR16020 是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、2A SIMPLE SWITCHER降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4.3V 至 60V,适用于调节从工业到汽车等各类 适用于 中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR16020 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR16020 SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器(IQ 为 40µA) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 20日
应用手册 Simple Success with Conducted EMI and Radiated EMI for LMR160X0 2016年 5月 17日
EVM 用户指南 LMR16020PEVM User’s Guide 2015年 10月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR16020PEVM — LMR16020 宽输入电压降压转换器评估模块

LMR16020PEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR16020PDDAR 降压转换器。LMR16020PEVM 在 7V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/2A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行,并与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP15012 — 采用 LMR16020 直流/直流降压转换器的反相降压/升压参考设计

PMP15012 参考设计是直流/直流降压-升压解决方案,接受 18V 至 36V 的输入电压并为负载提供负 15V/200mA 输出。该参考设计添加了外部 UVLO 电路以缩减磁滞,因为降压-升压转换器很难关闭。该 LMR16020 降压-升压参考设计可用于在工业应用中提供 DAC/ADC/OA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频