LMR16010
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
LMR16010 SIMPLE SWITCHER® 60V 1A 同步降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LMR16010P PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 6月 3日
LMR16010P Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 6月 3日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LMR16010 宽输入电压降压转换器评估模块 LMR16010PEVM 评估模块和开发板

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMR16010 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMR16010

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 60.0V
输出电压  V 1 to 50V
输出电流  A ≤ 1.01A
环境温度  °C -40 to 150°C