LMR16010 LMR16010 SIMPLE SWITCHER® 60V 1A 同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMR16010 (正在供货)

LMR16010 SIMPLE SWITCHER® 60V 1A 同步降压转换器

 

描述

LMR16010 是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、1A SIMPLE SWITCHER降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类 应用 中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 特性: 逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR16010 采用带有外露焊盘的 8 引脚 HSOIC 封装,用于实现低热阻。

特性

  • 输入电压范围:4.3V 至 60V
  • 1A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 155mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 电源正常状态标志
  • 关断电流:1µA
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 通用宽 VIN 稳压

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMR16010

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 60.0V
输出电压  V 1 to 50V
输出电流  A ≤ 1.01A
环境温度  °C -40 to 150°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
LMR16010 立即下单 4.3     60     1     50     1     1     200     2500     0.04     Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable    
Current Mode     98     -40 to 125     Catalog     SO PowerPAD | 8     Converter     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)