数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR16006Y-Q1
- LMR16006Y-Q1 是一款汽车级产品,符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 -40°C 至 +125°C)
- 输入电压范围:4V 至 40V,瞬态电压最高达 65V
- 输出电流最高达 600mA
- 2.1MHz 开关频率
- ECO 模式下的超低待机电流为 28µA
- 1µA 关断电流
- 支持高占空比运行
- 可调节的 3.3V 和 5V 固定输出选项
- 内部补偿
- 高电压使能输入
- 内部软启动
- 过流保护
- 过热保护
- 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
应用范围
- 汽车
- 电池供电类设备
- 工业分布式电源系统
- 便携式手持仪器
- 便携式媒体播放器
- 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位系统 (GPS)、娱乐
All trademarks are the property of their respective owners.
LMR16006Y-Q1 是一款脉宽调制 (PWM) DC-DC 降压稳压器。 该器件广泛适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在 ECO 模式下的待机电流为 28μA,非常适合电池供电类系统。 该器件具有 1μA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。 2.1MHz 的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。 该器件在内部实现了软启动和补偿电路,最大限度地减少了与其搭配使用的外部组件数。 LMR16006Y-Q1 经优化可提供高达 600mA 的负载电流, 其反馈电压典型值为 0.765V。 该器件内置多种保护特性:逐脉冲电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护。 LMR16006Y-Q1 采用薄型小外形尺寸晶体管 (SOT)-6L 封装 (2.9mm x 1.6mm)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR16006Y-Q1 具有高效率 ECO 模式的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 8月 13日 |
技术文章 | Automotive LED blinkers made SIMPLE | PDF | HTML | 2015年 9月 4日 | |||
应用手册 | Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) | 2014年 9月 12日 | ||||
应用手册 | AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
应用手册 | AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) | 2013年 4月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器
LMR16006YEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006 降压转换器。LMR16006YEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器操作。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR16006Y Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVM691A.ZIP (170 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR16006Y Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVM967A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP10710 — 采用最佳升压控制器的公告音频参考设计
PMP10710 是一款可用于 100W +100W 立体声或 200W 低音炮应用的 200W 公告音频系统设计。此设计大致分为四个主要级:
- 采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 10V 至 15VIN 输入电压(标称为 12VIN),可实现 30V 输出,并且能够为负载提供 6.5A 连续电流。
- 采用 TAS5611 D 类器件的 100W + 100W 立体声音频放大器。
- 采用 OPA1632 差动放大器的针对立体声输入的单端至差动转换(使用有源低通滤波器)。
- 使用 Simple Switcher LM16006 满足所有辅助电源需求。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点