数据表
LMR14050
- 输入电压范围:4V 至 40V
- 5A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 最短导通时间:75ns
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿方便使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能引脚
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 热保护、过压保护和短路保护
- 8 引脚 HSOIC PowerPAD 封装
应用范围
- 汽车电池稳压
- 工业用电源
- 电信和数据通信系统
- 电池供电系统
LMR14050 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (5A) 降压转换器
LMR14050SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14050S 降压转换器。LMR14050SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01458 — 用于超声波 CW 脉冲发生器的低噪声固定压降 ±2.5 至 ±12VOUT 3A 电源参考设计
此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并行添加更多稳压器,可扩展电源以提供高达 3A 的更高输出电流。电源还可与外部时钟同步。
参考设计
PMP10743 — 采用 LM14050 和 LMZ20502 的 7V 至 40V 宽输入 3 输出 SIMPLE SWITCHER® 参考设计
The reference design shows the wide input voltage capability, simple layout, and small solution size of the LMR14050 SIMPLE SWITCHER® Buck Converter and the LMZ20502 Nano Module. The LMR14050 provides a 5V output rail which feeds into two LMZ20502 Nano Modules. The modules provide a 3.3V (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点