LMR14050-Q1

正在供货

具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 40V、5A 2.2MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM61460-Q1 正在供货 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency, lower EMI and spread spectrum.

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    - 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    - 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    - 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 5A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩展频谱选项,适用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚散热增强型小外形集成电路 (HSOIC) PowerPAD封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 通用宽输入电压稳压

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    - 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    - 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    - 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 5A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩展频谱选项,适用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚散热增强型小外形集成电路 (HSOIC) PowerPAD封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 通用宽输入电压稳压

LMR14050-Q1 器件是一款集成高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 40V、5A 降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4V 至 40V,适用于调节从工业到汽车等各类 应用 中的非稳压电源。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR14050-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。

LMR14050-Q1 器件是一款集成高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 40V、5A 降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4V 至 40V,适用于调节从工业到汽车等各类 应用 中的非稳压电源。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR14050-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器(IQ 为 40µA) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 22日
应用手册 Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications 2019年 7月 31日
应用手册 How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
应用手册 How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
应用手册 Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日
应用手册 Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
应用手册 How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日
EVM 用户指南 LMR14050QDPR EVM USer's Guide 2016年 2月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR14050QDPREVM — LMR14050QDPR 宽输入电压降压转换器评估模块

LMR14050QDPREVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR14050QDPRRQ1 降压转换器。LMR14050QDPREVM 在 7V 至 40V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/5A 或 3.3V/5A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (5A) 降压转换器

LMR14050SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14050S 降压转换器。LMR14050SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR14050S PSPICE Transient Model

SNVM708.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR14050S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM923.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00887 — 具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计

TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。

此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
WSON (DPR) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频