LMR14030

正在供货

具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33640 正在供货 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 降压转换器 Next-generation 3.8-V to 36-V, 4-A step-down converter in SOIC-8 package.
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR14030SEVM — LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器

LMR14030SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14030S 降压转换器。LMR14030SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS254900AQ1EVM — 具有 LMR14030 3.5A 降压转换器的 TPS254900A-Q1 评估模块

TPS254900AQ1 评估模块 (TPS254900AQ1EVM) 包含用于 TPS254900AQ1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监视器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 采用 LMR14030 的 3.5A 降压稳压器评估模块

TPS254900-Q1 评估模块 (TPS254900Q1EVM-817) 包含用于 TPS254900-Q1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监视器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR14030S PSPICE Transient Model

SNVM707.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR14030S PSpice Average Model

SNVMBD5.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR14030S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM922.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11594 — USB Type-C™ DFP 5V3A 充电器参考设计

PMP11594 是一个低成本的 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。此参考设计包含非同步降压稳压器 LMR14030 和高度集成的 USB type-C 控制器 TPS25810。PMP11594 具有高效率以及良好的线路/负载调节性能和热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00845 — 具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计

TIDA-00845 是双端口 USB 2.0 集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达 18V 直流,并具有针对过流情况和接地短路的级别 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护。由集成保护器件 TPD3S714-Q1 提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路 (STB) 保护、短路保护和固定电流限制负载开关,可使 TUSB4020BI USB 2.0 集线器与过压和过流情况相隔离,从而免受其损害。下游端口 1 包含一个用于应用 18V 直流的 STB 测试仿真器,以及两个 TPD3S714-Q1,用于保护集线器和外设,以便轻松演示 USB STB 保护功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-03026 — 使用 LED 和音频反馈的状态指示参考设计

TIDA-03026 参考设计功能仿真了各种终端设备中的状态指示子系统。通过将多个 LED 驱动器并联,可使 RGB LED 阵列同步呈现闪烁、脉冲、呼吸灯光效果 - 增强客户体验。同时还集成了音频反馈,以通过 LED 和音频显示一种合并的状态指示解决方案。应用包括 IP 电话、楼宇自动化、家庭自动化、白色家电以及汽车信息娱乐系统和集群。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00376 — 压电式扬声器频闪灯通知参考设计

TIDA-00376 使用我们的工业压电式驱动器、闪光灯 LED 驱动器和超低功耗 FRAM 微控制器 (MCU) 来演示听觉和视觉通知子系统的实现方式,这些子系统主要应用于火灾警报终端设备系统。该参考设计展示了通过单个压电传感器和一个低输入电流和高光输出 LED 频闪灯生成的多警报音频率输出。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频