LMR14020

正在供货

具有低 IQ 的 SIMPLE SWITCHER、4V 至 40V、2A 2.2MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51420 正在供货 具有 40µA IQ 的 4.5V 至 36V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 SOT-23 package, integrated compensation and synchronous rectification.
TLVM13620 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 2A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD 封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 电池供电系统

  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 2A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿方便使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD 封装

应用范围

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 电池供电系统

LMR14020 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、2A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

LMR14020 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、2A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR14020 SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器,具有 40μA IQ 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 4月 30日
应用手册 Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
应用手册 How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
应用手册 How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
应用手册 Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
应用手册 How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日
应用手册 Extending Buck Regulator to Positive Buck-Boost Configuration 2017年 9月 2日
EVM 用户指南 LMR14020EVM User’s Guide 2015年 1月 30日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 (...)
评估板

DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用 (...)
评估板

DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 (...)
评估板

DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983M-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 12 (...)
评估板

DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块

DS90Ux984-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 (...)
评估板

DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块

DS90Ux984-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 (...)
评估板

DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块

DS90Ux988-Q1 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1EVM 将 FPD-Link (...)
评估板

DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块

DS90Ux988-Q1M 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1MEVM 将 FPD-Link (...)
评估板

LMR14020SEVM — LMR14020SEVM 7V 至 30V 输入、5.0V/3.3V 输出 (2A) 降压转换器

LMR14020SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14020S 降压转换器。LMR14020SEVM 在 7V 至 30V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR14020S PSpice Average Model

SNVMB55.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR14020S PSpice Transient Model

SNVM706.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR14020S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM818.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01558 — 效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计

这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。这一参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备份单元 (BBU)、本地能量存储 (LES) 以及直流/直流砖型模块。此设计具有超过 98% 的放电效率和 95% 以上充电效率,优化了热管理并延长了电池备份时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频