LMR10510

正在供货

采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压直流/直流开关稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62824 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 1-A DC/DC converter with 1% accuracy and 31-mm² total BOM size.
TPSM82821 正在供货 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 1-A module with 1% accuracy, 23-mm² total BOM size.

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Enable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Enable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 4.5V
  • 输出电流高达 1A
  • 1.6MHz (LMR10510X) 和 3MHz (LMR10510Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:30nA 典型值
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 电流模式 PWM 操作
  • 热关断
  • SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1mm) 和 WSON
    (3 × 3 × 0.8mm) 封装
  • 微型整体解决方案降低了系统成本
  • 使用 LMR10510 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围:3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 4.5V
  • 输出电流高达 1A
  • 1.6MHz (LMR10510X) 和 3MHz (LMR10510Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:30nA 典型值
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 电流模式 PWM 操作
  • 热关断
  • SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1mm) 和 WSON
    (3 × 3 × 0.8mm) 封装
  • 微型整体解决方案降低了系统成本
  • 使用 LMR10510 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMR10510 稳压器是一款采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装的单片、高频 PWM 降压直流/直流转换器。它提供所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。LMR10510 具有内部补偿功能,因此易于使用且只需要少量外部组件。该器件能够通过采用内部 130mΩ PMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。世界一流的控制电路可实现低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入电压工作范围内支持低至 0.6V 的最小输出电压的出色高频转换。

LMR10510 是一款可提供 1A 负载电流的恒定频率 PWM 降压稳压器 IC。稳压器的预设开关频率为 1.6MHz 或 3MHz。这种高频率使 LMR10510 能够与小型表面贴装电容器和电感器一起运行,从而最大限度减小直流/直流转换器所需的布板空间。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,该功能具有 30nA 的超低待机电流。LMR10510 利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。

LMR10510 稳压器是一款采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装的单片、高频 PWM 降压直流/直流转换器。它提供所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。LMR10510 具有内部补偿功能,因此易于使用且只需要少量外部组件。该器件能够通过采用内部 130mΩ PMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。世界一流的控制电路可实现低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入电压工作范围内支持低至 0.6V 的最小输出电压的出色高频转换。

LMR10510 是一款可提供 1A 负载电流的恒定频率 PWM 降压稳压器 IC。稳压器的预设开关频率为 1.6MHz 或 3MHz。这种高频率使 LMR10510 能够与小型表面贴装电容器和电感器一起运行,从而最大限度减小直流/直流转换器所需的布板空间。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,该功能具有 30nA 的超低待机电流。LMR10510 利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 和 WSON 封装的 LMR10510 5.5V 输入电压、1A 降压稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 12日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
应用手册 Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D) 2016年 6月 9日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
EVM 用户指南 AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR10510YSDDEMO — LMR10510 小尺寸 LLP 降压稳压器 3 MHz 1A 演示板

The LMR10510/LMR10515/LMR10520 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a switching frequency of 3MHz or 1.6MHz the overall solution size is very compact and requires a minimum number of components. The LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board is designed to provide the design engineer with a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR10510X PSpice Transient Model

SNVM130.ZIP (184 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR10510X TINA-TI Transient Spice Model

SNVM545.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR10510X TINA-TI_LINE_Transient Reference Design

SNVM544.TSC (77 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR10510X TINA-TI_LOAD_Transient Reference Design

SNVM543.TSC (83 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR10510X TINA-TI_STARTUP_Reference Design

SNVM546.TSC (124 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR10510X TINA-TI_STEADY_Reference Design

SNVM542.TSC (140 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR10510X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM936.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR10510Y PSpice Transient Model

SNVM192.ZIP (184 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR10510Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM937.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00288 — 4 端口 USB 3.0 集线器

这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速、全速或低速连接。该集线器设计可为每个下游端口提供电源控制和过流保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (NGG) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频