产品详情

Number of input channels 3 Features 3-Channel AFE for Thermopile Sensors Operating temperature range (°C) -25 to 85 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Interface type SPI Resolution (Bits) 16 Rating Catalog
Number of input channels 3 Features 3-Channel AFE for Thermopile Sensors Operating temperature range (°C) -25 to 85 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Interface type SPI Resolution (Bits) 16 Rating Catalog
WQFN (NHZ) 24 20 mm² 5 x 4
  • 高增益、高达 4096 可编程
  • 低增益误差漂移,< 10ppm/°C
  • 低偏移电压和漂移;1uV,50nV/°C
  • 低输入偏置电流,1.3nA
  • 低输入偏移电流,120pA
  • 针对电平位移的 VCM 输出信号,AVDD/3
  • 三个差分抗电磁干扰 (EMI) 输入
  • 16 位三角积分 (Δ∑) 模数转换器
  • 低噪声性能,有效位数 (ENOB) 15.3 位
  • 四输出数据速率,高达 1.3kSPS
  • 针对 ADC 的内部电压基准
  • SPI 接口传输速率,20MHz
  • 掉电检测
  • 可编程增益放大器 (PGA) 超范围检测
  • 单独的模拟和数字电源,2.7 至 5.5V
  • 低流耗,1.1mA
  • 低功率关断模式,< 0.1µA
  • 工作温度-25 至 85°C

应用范围

  • 热电堆阵列测量
  • 热电堆流量测量
  • 桥式传感器接口
  • 手势识别

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高增益、高达 4096 可编程
  • 低增益误差漂移,< 10ppm/°C
  • 低偏移电压和漂移;1uV,50nV/°C
  • 低输入偏置电流,1.3nA
  • 低输入偏移电流,120pA
  • 针对电平位移的 VCM 输出信号,AVDD/3
  • 三个差分抗电磁干扰 (EMI) 输入
  • 16 位三角积分 (Δ∑) 模数转换器
  • 低噪声性能,有效位数 (ENOB) 15.3 位
  • 四输出数据速率,高达 1.3kSPS
  • 针对 ADC 的内部电压基准
  • SPI 接口传输速率,20MHz
  • 掉电检测
  • 可编程增益放大器 (PGA) 超范围检测
  • 单独的模拟和数字电源,2.7 至 5.5V
  • 低流耗,1.1mA
  • 低功率关断模式,< 0.1µA
  • 工作温度-25 至 85°C

应用范围

  • 热电堆阵列测量
  • 热电堆流量测量
  • 桥式传感器接口
  • 手势识别

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP93601 是一款经优化的模拟前端 (AFE),此模拟前端用于检测热电堆阵列(高达 16 x 16)的占用情况,以及热电堆质量流量传感器。 此 AFE 以非常适合于监控热电堆传感器的采样速率将出色噪声性能、低偏移电压、高增益和低功耗组合在一起。

LMP93601 是一款采用超薄四方扁平无引线 (WQFN)-24 封装的高精度,16 位,模数转换器 (ADC)。 此器件特有三个差分抗 EMI 输入,一个低噪声、高增益可编程增益放大器 (PGA),一个电平位移电压源,一个内部基准和一个可编程采样速率。 LMP93601 通过一个 SPI 兼容接口实现的很多集成特性和简单控制简化了热电堆传感器信号的高精度测量。

LMP93601 是一款经优化的模拟前端 (AFE),此模拟前端用于检测热电堆阵列(高达 16 x 16)的占用情况,以及热电堆质量流量传感器。 此 AFE 以非常适合于监控热电堆传感器的采样速率将出色噪声性能、低偏移电压、高增益和低功耗组合在一起。

LMP93601 是一款采用超薄四方扁平无引线 (WQFN)-24 封装的高精度,16 位,模数转换器 (ADC)。 此器件特有三个差分抗 EMI 输入,一个低噪声、高增益可编程增益放大器 (PGA),一个电平位移电压源,一个内部基准和一个可编程采样速率。 LMP93601 通过一个 SPI 兼容接口实现的很多集成特性和简单控制简化了热电堆传感器信号的高精度测量。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMP93601 用于热电堆传感器的低噪声,高增益,3 通道模拟前端 (AFE) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMP93601EVM — LMP93601 评估模块

LMP93601EVM 是用于三通道模拟前端 (AFE) LMP93601(其中包括一个 16 位高性能低噪声 delta-sigma (ΔΣ) 转换器 (ADC) 和一个非常高的增益级)的演示套件。LMP93601EVM 配备一个 MSP430F5529 微控制器,为用户提供用于评估 AFE 各种特性的所有电路。可与此评估板结合使用各种热电堆存在探测器阵列、热电堆流感应器以及在桥接配置中连接的一系列传感器。此电路板通过 USB 接口连接到主机 (PC)。德州仪器 (TI) 网站上提供一个图形用户界面 (GUI) 软件,允许评估平台与 PC 配合运行。

TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LMP93601EVMGUI LMP93601EVM GUI Software v2.0.0.7

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
LMP93601 用于热电堆传感器的低噪声、高增益、3 通道 AFE
硬件开发
评估板
LMP93601EVM LMP93601 评估模块
支持软件

TIDC730 TIDA-00213 Thermopile Occupancy Detect Firmware

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
LMP93601 用于热电堆传感器的低噪声、高增益、3 通道 AFE
仿真模型

LMP93601 IBIS Model

SNAM162.ZIP (80 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
WQFN (NHZ) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频