LMP8645HV
- 典型值,TA= 25°C
- 高共模电压范围
- LMP8645 –2V 至 42V
- LMP8645HV –2V 至 76V
- 电源电压范围:2.7V 至 12V
- 可通过单个电阻器配置增益
- 最大可变增益精度(使用外部电阻器)为 2%
- 跨导:200µA/V
- 低失调电压 1mV
- 输入偏置 12µA
- PSRR 90dB
- CMRR 95dB
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 6 引脚 SOT 封装
LMP8645 和 LMP8645HV 器件是精密电流检测放大器,可在高输入共模电压条件下检测到检测电阻上的小差分电压。
LMP8645 在 2.7V 至 12V 的电源电压范围内工作,可接受 –2V 至 42V 共模电压范围内的输入信号,而 LMP8645HV 可接受 –2V 至 76V 共模电压范围内的输入信号。LMP8645 和 LMP8645HV 具有可调增益,适用于电源电流和高共模电压起决定性作用的应用。增益由单个电阻器配置,可提供高度灵活性,以及低至 2%(最大值)的精度(增益设置电阻器的精度也是如此)。输出经缓冲可提供低输出阻抗。这款高侧电流检测放大器非常适合检测和监控直流或电池供电系统中的电流,在整个温度范围内具有出色的交流和直流规格,并可将电流检测环路中的误差保持在最低水平。LMP8645 是工业、汽车和消费类应用的理想选择,采用 SOT-6 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMP8645、LMP8645HV 高压电流检测精密放大器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 |
应用手册 | 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
电子书 | 简化电流感应 (Rev. A) | 2020年 1月 9日 | ||||
更多文献资料 | 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) | 2012年 5月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
设计工具
CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路
该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具
CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路
该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00302 — 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
此高侧电流分流监控器用于测量当电流通过电流感应电阻器时在电阻器上形成的电压。
此外,还采用外部保护电路来提供浪涌保护和快速瞬变保护并展示基于 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点