LMP7702 (正在供货) 精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围放大器

精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围放大器 - LMP7702
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMP7701 PSPICE Model PSpice Model ZIP 16 KB 2019年 1月 10日 0 次点击
LMP7701 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1710 KB 2019年 1月 10日 0 次点击
LMP7701 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 10 KB 2019年 1月 10日 0 次点击

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于电机和泵的无线状态监控器(使用多轴振动)的参考设计

This reference design provides a non-invasive and non-disruptive method to monitor and assess motor health and includes both the analog front end (AFE) as well as the embedded application. The embedded application software configures the internal analog-to-digital converter (ADC) to sample the data (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (4)

培训内容 型号 类型
Temperature Sensing with PTC Thermistor Circuit CIRCUIT060003 电路设计和仿真
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
噪声计算器、发生器和示例 OPAMP-NOISECALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具