LMP7701 (正在供货)

精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围放大器

精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围放大器 - LMP7701
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMP7701 PSPICE Model PSpice Model ZIP 16 KB 2018年 6月 7日 45 次点击
LMP7701 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 10 KB 2018年 6月 7日 50 次点击
LMP7701 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1664 KB 2018年 6月 7日 49 次点击

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用 LM5140-Q1 的汽车高电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计

PMP15032 在一个高电流双相应用中演示了 LM5140-Q1 同步降压控制器的运行和性能。PMP15032 可在 5.5V 至 42V 的输入电压范围内运行。该 EVM 可提供 5.0V 输出,具有 45A(每相 22.5A)的最大负载电流。  该 LM5140-Q1 的开关频率设为 440kHz,以最大限度地降低开关损耗并实现最高效率。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (4)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
放大器产品 SelGuide 软件 OPAMPS-SELGUIDE 电路设计和仿真
噪声计算器、发生器和示例 OPAMP-NOISECALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LMP7701

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 2.7 to 12.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 125.0 °C