LMP2232 (正在供货)

具有 CMOS 输入的双路微功耗、1.6V、精密运算放大器

具有 CMOS 输入的双路微功耗、1.6V、精密运算放大器 - LMP2232
数据表
 

立即下单

型号 从TI store 购买 TI store 库存 价格(美元) | 数量 从经销商处购买 经销商库存 封装 | 引脚 封装数量 | 载体 状态 试生产 / 生产材料 温度 器件标记 TI 每千片标准交货时间 样片
LMP2232AMA/NOPB >10k 1.54 | 1ku >10k SOIC (D) | 8 95 | TUBE ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LMP2232AMAE/NOPB 1000 1.49 | 1ku >10k SOIC (D) | 8 250 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LMP2232AMAX/NOPB 无此商品 暂无库存 1.33 | 1ku 2500 SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LMP2232AMM/NOPB 3995 1.33 | 1ku >10k VSSOP (DGK) | 8 1000 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LMP2232AMME/NOPB 3880 1.49 | 1ku >10k VSSOP (DGK) | 8 250 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LMP2232AMMX/NOPB 无此商品 暂无库存 1.33 | 1ku 3300 VSSOP (DGK) | 8 3500 | LARGE T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LMP2232BMA/NOPB >10k 1.24 | 1ku >10k SOIC (D) | 8 95 | TUBE ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LMP2232BMAE/NOPB 225 1.20 | 1ku >10k SOIC (D) | 8 250 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LMP2232BMAX/NOPB 无此商品 暂无库存 1.03 | 1ku >10k SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LMP2232BMM/NOPB 无此商品 暂无库存 1.03 | 1ku >10k VSSOP (DGK) | 8 1000 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LMP2232BMME/NOPB 3985 1.20 | 1ku >10k VSSOP (DGK) | 8 250 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/试验器件,尚未获批或发布以进行全面生产。测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。