可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMK6H 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器 Small package, improved performance, fixed-frequency HCSL oscillator with BAW technology

产品详情

Features Fixed frequency Output frequency (MHz) 156.25 Output type HCSL Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Jitter (ps) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Features Fixed frequency Output frequency (MHz) 156.25 Output type HCSL Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Jitter (ps) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • 低噪声、高性能
    • 抖动:150fs RMS 典型值 Fout > 100MHz
    • PSRR:–60dBc,具有强大的抗电源噪声能力
  • 支持的输出格式:
    • 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 和高速收发器逻辑 (HCSL) 高达 400MHz
  • 总频率容差:±50ppm (LMK62X2) 和 ±25ppm (LMK62X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 5mm × 3.2mm 6 引脚封装,与业界通用 5032 XO 封装引脚兼容
  • 低噪声、高性能
    • 抖动:150fs RMS 典型值 Fout > 100MHz
    • PSRR:–60dBc,具有强大的抗电源噪声能力
  • 支持的输出格式:
    • 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 和高速收发器逻辑 (HCSL) 高达 400MHz
  • 总频率容差:±50ppm (LMK62X2) 和 ±25ppm (LMK62X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 5mm × 3.2mm 6 引脚封装,与业界通用 5032 XO 封装引脚兼容

LMK62XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式是 LVPECL、LVDS 和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

LMK62XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式是 LVPECL、LVDS 和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK62XX 高性能低抖动振荡器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 12月 11日
EVM 用户指南 LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M 低抖动单输出固定频率振荡器评估模块

LMK62E2-156M25 原型评估板。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
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
QFM (SIA) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频