LMK62E0-156M 高性能低抖动标准振荡器 - 156M25 | 德州仪器 TI.com.cn

LMK62E0-156M (正在供货)

高性能低抖动标准振荡器 - 156M25

高性能低抖动标准振荡器 - 156M25 - LMK62E0-156M
 

描述

LMK62XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式是 LVPECL、LVDS 和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

特性

  • 低噪声,高性能
    • 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 150fs (RMS)
    • 电源抑制比 (PSRR):-60dBc,出色的电源抗扰度
  • 支持的输出格式
    • 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 和高速收发器逻辑 (HCSL) 高达 400MHz
  • 总频率容差为 ±50ppm (LMK62X2) 和 ±25ppm (LMK62X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
  • 5mm × 3.2mm 6 引脚封装,与行业标准 5032 XO 封装引脚兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 时钟振荡器

 
Features
Output Frequency (Max) (MHz)
Output Level
Jitter (ps)
Stability (ppm)
VCC Core (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LMK62E0-156M LMK60E0-156M LMK60E2-156M LMK61E0M LMK61E2 LMK61E2-156M
Standard
5x3.2mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Programmable with EEPROM
7x5mm    
Standard
7x5mm    
156.25     156.25     156.25     200     1000     156.25    
LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVCMOS     HCSL
LVDS
LVPECL    
LVPECL    
0.15     0.15     0.15     0.5     0.1     0.1    
25     25     50     25     50     50    
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
6QFM     6QFM     6QFM     8QFM     8QFM     6QFM