LMK61E2 可编程,25ppm,156.25 LVPECL 启动 | 德州仪器 TI.com.cn

LMK61E2 (正在供货)

可编程,25ppm,156.25 LVPECL 启动

 

描述

LMK61E2 是一款超低抖动 PLLatinum™可编程振荡器,具有分数 N 频率合成器(带可生成常用基准时钟的集成 VCO)。输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。

该器件 支持 从片上 EEPROM 自启动,该片上 EEPROM 出厂时编程为生成 156.25MHz 的 LVPECL 输出。器件寄存器和 EEPROM 设置可通过 I2C 串行接口在系统内实现完全编程。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

该器件支持通过 I2C 串行接口进行频率精调和粗调,从而支持系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕量测试。

特性

  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:fOUT > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
    • PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
  • 灵活的输出格式;用户可选择
    • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 高达 1GHz
    • 低压差分信令 (LVDS) 高达 900MHz
    • 高速收发器逻辑 (HSTL) 高达 400MHz
  • 总频率容差:±50ppm
  • 系统级 特性
    • 频率裕量:精调和粗调
    • 内部 EEPROM:用户可配置默认设置
  • 其他 特性
    • 器件控制:I2C
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
    • 7mm × 5mm 8 引脚封装
    • 使用 LMK61E2 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 时钟振荡器

 
Features
Output frequency (Max) (MHz)
Output level
Jitter (ps)
Stability (ppm)
VCC core (V)
Operating temperature range (C)
LMK61E2 LMK60E0-156M LMK60E2-150M LMK60E2-156M LMK61A2-100M LMK61A2-156M LMK61A2-644M LMK61E0-155M LMK61E0-156M LMK61E07 LMK61E0M LMK61E2-100M LMK61E2-156M LMK62A2-100M LMK62A2-150M LMK62A2-156M LMK62A2-200M LMK62A2-266M LMK62E0-156M LMK62E2-100M LMK62E2-156M LMK62I0-100M LMK62I0-156M
Programmable with EEPROM
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Programmable with EEPROM
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
7x5mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
Standard
5x3.2mm    
1000     156.25     150     156.25     100     156.25     644.53125     155.52     156.25     1000     200     100     156.25     100     150     156.25     200     266.66     156.25     100     156.25     100     156.25    
HCSL
LVDS
LVPECL    
LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVDS     LVDS     LVDS     LVPECL     LVPECL     HCSL
LVDS
LVPECL    
LVCMOS     LVPECL     LVPECL     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVPECL     LVPECL     LVPECL     HCSL     HCSL    
0.1     0.15     0.15     0.15     0.1     0.1     0.15     0.15     0.1     0.150     0.5     0.1     0.1     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15    
50     25     50     50     50     50     50     25     25     25     25     50     50     50     50     50     50     50     25     50     50     25     25    
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85