LMK61E2-156M 超低抖动固定频率差分振荡器 - 156M25 | 德州仪器 TI.com.cn

LMK61E2-156M (正在供货)

超低抖动固定频率差分振荡器 - 156M25

 

描述

LMK61XX 是一款超低抖动振荡器,可生成常用的基准时钟。该器件在出厂前进行了预编程,支持任何基准时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL(最高 1GHz)、LVDS(最高 900MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

特性

  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
    • PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
  • 支持的输出格式
    • LVPECL 高达 1 GHz
    • LVDS 高达 900 MHz
    • HSTL 高达 400 MHz
  • 总频率容差:±50ppm(LMK61X2) 和 ± 25ppm (LMK61X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
  • 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

Customize Your Oscillator

Device Variant (More device variants)

Device Attributes
Output format
Stability
±50 ppm

Device Output Frequency
Frequency Range for selected format
Supported Frequencies:
 
MHz
MHz

参数

与其它产品相比 时钟振荡器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Features Output frequency (Max) (MHz) Output level Jitter (ps) Stability (ppm) VCC core (V) Operating temperature range (C)
LMK61E2-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVPECL     0.1     50     3.3     -40 to 85    
LMK60E0-156257 立即下单 Standard
7x5mm    
156.257     LVPECL     0.15     25     3.3     -40 to 85    
LMK60E0-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVPECL     0.15     25     3.3     -40 to 85    
LMK60E2-150M 立即下单 Standard
7x5mm    
150     LVPECL     0.15     50     3.3     -40 to 85    
LMK60E2-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVPECL     0.15     50     3.3     -40 to 85    
LMK61A2-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVDS     0.1     50     3.3     -40 to 85    
LMK61A2-644M 立即下单 Standard
7x5mm    
644.53125     LVDS     0.15     50     3.3     -40 to 85    
LMK61E0-155M 立即下单 Standard
7x5mm    
155.52     LVPECL     0.15     25     3.3     -40 to 85    
LMK61E0-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVPECL     0.1     25     3.3     -40 to 85    
LMK61E0M 立即下单 Standard
7x5mm    
200     LVCMOS     0.5     25     3.3     -40 to 85    
LMK61E2 立即下单 Programmable with EEPROM
7x5mm    
1000     HCSL
LVDS
LVPECL    
0.1     50     3.3     -40 to 85    
LMK61E2-100M 立即下单 Standard
7x5mm    
100     LVPECL     0.1     50     3.3     -40 to 85    
LMK62A2-100M 立即下单 Standard
5x3.2mm    
100     LVDS     0.15     50     3.3